TRONIC-CY (LiY-CY)

flexibel, Farbcode nach DIN 47100, geschirmt, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Datenleitung in
    Anlehnung an DIN VDE 0812
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Betriebsspitzenspannung
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
    0,14 mm²  350 V
    ≥  0,25 mm²  500 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader  1200 V
    Ader/Schirm  800 V
  • Durchschlagspannung
    min. 2400 V
  • Betriebskapazität  bei 800 Hz
    Ader/Ader  0,14 mm²  ca. 120 pF/m
    Ader/Ader  0,25 mm²  ca. 150 pF/m
    Ader/Schirm  0,14 mm²  ca. 240 pF/m
    Ader/Schirm  0,25 mm²  ca. 270 pF/m
  • Induktivität
    ca. 0,65 mH/km
  • Wellenwiderstand
    ca. 78 Ohm
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, ab 0,5 mm² nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Litzenaufbau bei:
    0,14 mm²  ca. 18x0,1 mm
    0,25 mm²  ca. 14x0,15 mm
    0,34 mm²  = 7x0,25 mm
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung in Anlehnung an
    DIN 47100, ohne Farbwiederholung
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Beilauflitze, Cu-verzinnt
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten ca. 85% Bedeckung
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Hinweise
  • Auch mit paarweiser Aderverseilung lieferbar,
    siehe HELUKABEL®-PAAR-TRONIC-CY
  • Bei 1-adrigen Leitungen Schirm aus
    Umlegung (LiY-DY).
  • ungeschirmte Analogtype:
    TRONIC (LiYY)
Verwendung
Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Steuer- und Signalleitungen im Milliamperebereich für Rechenanlagen, Steuer- und Regelgeräte, Waagen etc. Durch extrem kleinen Außen-Ø besonders geeignet für Subminiaturstecker, elektronische Geräte etc. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
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
20139

1 x 0,14

2,6

6,1

16,0

19,00

20001

2 x 0,14

3,9

12,0

20,0

26,00

20002

3 x 0,14

4,0

13,0

27,0

36,00

20003

4 x 0,14

4,3

14,5

32,0

42,00

20004

5 x 0,14

4,7

15,5

37,0

47,00

20005

6 x 0,14

5,2

18,2

42,0

50,00

20006

7 x 0,14

5,2

19,0

48,0

57,00

20007

8 x 0,14

5,9

21,3

55,0

59,00

20008

10 x 0,14

6,5

28,7

65,0

66,00

20009

12 x 0,14

6,7

30,5

77,0

71,00

20010

14 x 0,14

6,9

32,0

79,0

94,00

20011

16 x 0,14

7,3

43,2

89,0

112,00

20012

18 x 0,14

7,6

51,0

103,0

114,00

20013

20 x 0,14

8,3

55,0

116,0

121,00

20014

21 x 0,14

8,4

56,0

120,0

128,00

20015

24 x 0,14

8,9

62,0

131,0

147,00

20091

25 x 0,14

9,1

61,0

136,0

133,00

20016

27 x 0,14

9,2

65,0

142,0

150,00

20017

30 x 0,14

9,5

69,0

157,0

180,00

20018

32 x 0,14

9,9

76,0

163,0

189,00

20019

36 x 0,14

10,2

83,0

182,0

196,00

20020

40 x 0,14

11,1

88,0

209,0

227,00

20021

42 x 0,14

11,2

94,0

217,0

259,00

20022

44 x 0,14

11,5

110,0

226,0

324,00

20023

48 x 0,14

11,7

115,0

240,0

404,00

20024

52 x 0,14

12,3

124,0

270,0

463,00

20025

56 x 0,14

12,5

132,0

320,0

522,00

20026

61 x 0,14

12,8

146,0

370,0

594,00

20084

1 x 0,25

3,0

7,2

27,0

24,00

20029

2 x 0,25

4,3

15,8

31,0

33,00

20030

3 x 0,25

4,5

18,6

36,0

37,00

20031

4 x 0,25

4,8

22,0

40,0

39,00

20032

5 x 0,25

5,4

26,5

51,0

45,00

20083

6 x 0,25

5,8

32,4

58,0

58,00

20033

7 x 0,25

5,8

35,0

64,0

62,00

20034

8 x 0,25

7,0

42,1

82,0

66,00

20035

10 x 0,25

7,3

49,9

85,0

85,00

20036

12 x 0,25

7,5

58,0

90,0

104,00

20037

14 x 0,25

8,1

62,0

98,0

112,00

20038

16 x 0,25

8,5

67,0

110,0

118,00

20039

18 x 0,25

9,1