TRONIC 2-CY

mit 2 geschirmten Adern, metermarkiert

Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Aderisolation
    in Anlehnung an DIN VDE 0812
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Leiterwiderstand
    0,14 mm² = max. 138 Ohm/km
    0,25 mm² = max. 77,8 Ohm/km
    0,50 mm² = max. 37,8 Ohm/km
  • Betriebsspitzenspannung
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
    0,14 mm² = max. 350 V
    0,25 mm² = max. 500 V
    0,50 mm² = max. 500 V
  • Prüfspannung (50 Hz eff.)
    0,14 mm² = 800 V
    0,25 mm² = 800 V
    0,50 mm² = 1200 V
  • Durchschlagspannung
    0,14 mm² = 1600 V
    0,25 mm² = 1600 V
    0,50 mm² = 2400 V
  • Isolationswiderstand
    min. 200 MOhm x km
  • Betriebskapazität (ca. Wert)
    Ader/Ader
    0,14 mm² = 70 pF/m
    0,25 mm² = 80 pF/m
    0,50 mm² = 80 pF/m
    Ader/Schirm
    0,14 mm² = 270 pF/m
    0,25 mm² = 350 pF/m
    0,50 mm² = 400 pF/m
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, ab 0,5 mm² nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
    0,14 und 0,25 mm² nach DIN VDE 0812
  • Litzenaufbau bei:
    0,14 mm² = 18x0,1 mm
    0,25 mm² = 14x0,15 mm
    0,50 mm² = 16x0,2 mm
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100
  • weiße und braune Ader jeweils abgeschirmt
    zur Impulsübertragung
  • Abschirmgeflecht aus Cu-Drähten,
    Bedeckung ca. 85%
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Berührungsschutz, PVC-Mantel
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig, öl-/ chemische
    Beständigkeit - siehe Tabelle Technische
    Information
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
In allen Bereichen der Mess-, Steuer- und Regeltechnik bei denen nur 2 Impulsübertragungsleitungen notwendig sind. Anwender sind Maschinen- und Anlagenbau, Walz- und Hüttenwerke, sowie Verarbeiter der Elektronik.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

49521

4 x 0,14

6,2

14,6

40,0

213,00

49522

8 x 0,14

7,2

20,3

50,0

268,00

49523

12 x 0,14

8,4

26,8

70,0

321,00

49524

16 x 0,14

8,6

32,0

80,0

378,00

49525

24 x 0,14

9,0

43,4

110,0

488,00

49526

4 x 0,25

6,5

21,3

60,0

246,00

49527

8 x 0,25

8,0

31,0

90,0

308,00

49528

12 x 0,25

9,2

40,5

120,0

378,00

49529

16 x 0,25

9,6

50,1

140,0

424,00

49530

24 x 0,25

12,0

69,3

200,0

528,00

49531

4 x 0,5

7,6

34,0

100,0

280,00

49532

8 x 0,5

11,6

53,2

150,0

392,00

49533

12 x 0,5

11,9

72,4

190,0

492,00

49534

16 x 0,5

12,5

91,6

240,0

595,00

49535

24 x 0,5

15,3

130,0

310,0

778,00