TROMMPUR®

trommelbare PUR-Steuerleitung, halogenfrei

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Ader- und Mantel-Isolation aus
    PUR in Anlehnung an DIN VDE 0250
  • Zugentlastung durch Tragseele
  • Temperaturbereich
    -40°C bis +80°C
    (kurzzeitig bis +100°C)
  • Nennspannung
    bis 1 mm²  U0/U 300/500 V
    ab 1,5 mm²  U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung
    bis 1 mm²  2000 V
    ab 1,5 mm²  2500 V
  • Durchschlagspannung
    bis 1 mm²  4000 V
    ab 1,5 mm²  5000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    10x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.6 Sp.4, feinstdrähtig,
    BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus Spezial-PUR
  • Tragorgan
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    (flexible Leitungen)
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Bewicklung aus Vlies
  • Stützgeflecht aus reißfesten Kunstfasern
  • Außenmantel aus halogenfreiem PUR
  • Mantelfarbe: orange
Eigenschaften
  • hohe Flexibilität bei Kälte
  • lebensmitteltauglich
  • abrieb- und kerbfest
  • auf Torsion beanspruchbar

beständig gegen

  • Öle und Fette
  • alkoholfreie Benzine und Kerosin
  • Witterungseinflüsse
  • UV-Strahlen
  • Sauerstoff und Ozon
  • Mikroben und Verrottung
  • Meer- und Gebrauchtwasser
  • Vibrationen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
Verwendung
Bei dieser Type handelt es sich um eine Weiterentwicklung der bereits bewährten Type Neoprene. Sie ist sehr robust, allwettertauglich, halogenfrei, kerb- und abriebfest, geeignet für Schleppketteneinsatz. Wird eingesetzt im Werftbereich, Bausektor, für Förder- und Hebezeuge, Bergbau, Tunnelbau, Straßenbau etc. Für die Verbindung von Endstellen mit der Steuereinheit bei Skiliften, Bruchstabüberwachung für Skiliftzugseile. Als Energiezuleitung bei sehr hohen Strömen, wie z. B. im Pumpen-, Berg-, Lokomotiv- und Waggonbau, für Ölbohrplattformen, Notstromanlagen etc.
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
Bruchlast

ca. kp

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

26035

14 G 0,75

16,5

154,0

320,0

250

1841,00

26036

12 G 1

17,5

115,0

300,0

500

1989,00

26037

18 G 1

23,0

173,0

480,0

500

2598,00

26038

3 G 1,5

9,5

43,0

110,0

200

898,00

26039

5 G 1,5

12,5

72,0

220,0

200

1134,00

26040

7 G 1,5

15,5

101,0

270,0

250

1678,00

26041

12 G 1,5

21,0

173,0

450,0

750

2684,00

26042

18 G 1,5

27,0

259,0

620,0

750

4284,00

26043

24 G 1,5

30,0

346,0

850,0

750

5308,00

26044

30 G 1,5

34,0

533,0

1100,0

750

6554,00

26045

42 G 1,5

40,0

605,0

1600,0

750

7748,00

26046

4 G 2,5

14,0

96,0

250,0

200

1432,00

26047

5 G 2,5

15,0

120,0

280,0

250

1592,00

26048

7 G 2,5

18,0

168,0

360,0

300

2114,00

26049

12 G 2,5

25,0

288,0

740,0

750

3480,00

26050

24 G 2,5

36,0

576,0

1400,0

750

7238,00

26051

30 G 2,5

40,0

864,0

1740,0

750

8968,00

26052

36 G 2,5

44,0

998,0

2050,0

750

10253,00

26053

7 G 4

22,0

269,0

600,0

500

2809,00

26054

4 G 10

22,0

384,0

650,0

500

4068,00

26055

4 G 16

27,0

614,0

1100,0

500

6084,00

26059

5 G 16

34,0

768,0

1600,0

750

7173,00

26056

4 G 25

30,0

960,0

1600,0

500

8821,00

26057

4 G 35

36,0

1344,0

2050,0

1000

11749,00

26058

4 G 50

42,0

1920,0

2800,0

1000

16713,00