TROMMPUR®-H

trommelbar, halogenfrei

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • trommelbare Leitung nach
    UL AWM Style 20235 CSA/AWM
  • Temperaturbereich
    bewegt -40°C bis +80°C
    nicht bewegt -50°C bis +80°C
  • Nennspannung
    DIN VDE 600/1000 V
    UL 1000 V
  • Prüfwechselspannung, 50 Hz
    Ader/Ader 4000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Fahrgeschwindigkeit
    bis 250 m/min.
  • Mindestbiegeradius
    6x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig,
    BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus TPE
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    - bis 5 Adern farbig
    - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE
  • Adern um Tragorgan verseilt
  • Polyestervliesbandierung
  • Außenmantel aus PUR
    mit integriertem Stützgeflecht
  • Mantelfarbe: gelb
Eigenschaften
  • Adhäsionsarmer, extrem abriebfester,
    halogenfreier, UV-, öl-, hydrolyse- und
    mikrobenbeständiger PUR-Außenmantel
  • Durch den PUR-Außenmantel ist die Leitung
    ozon- und strahlenbeständig sowie gegen
    Öle, Fette und Benzin beständig
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Deutlich geringere Außendurchmesser, kleinere Biegeradien und reduzierte Gewichte gegenüber den NSHTÖU-Leitungen erlauben den Einsatz kleinerer Antriebsmotoren und Trommeln und ermöglichen somit erhebliche Kosteneinsparungen. Trommelbare Leitungen werden für hohe mechanische Beanspruchungen, insbesondere bei Anwendungen mit häufigem Auf- und Abwickeln bei gleichzeitiger Zug- und Torsionsbeanspruchung, für Baumaschinen, Förder- und Hebezeuge und Krananlagen verwendet. Sie werden als robuste und allwettertaugliche Zuleitungen auch in rauhesten Einsatzfällen im Bergbau und beweglichen Transportanlagen und Bahnmotoren verwendet. Die Leitungen sind geeignet zur Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.
Hinweise:
  • beim Verlegen und im Betrieb darf die Zugbeanspruchung am Leiter 25 N/mm² nicht überschreiten
  • Beschleunigung nicht mehr als 0,4 m/s².
  • während des Betriebes sollten 1-2 Windungen auf der Einsatztrommel verbleiben.
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
Cu 150,-

77144

4 G 1,5

10,2

58,0

157,0

927,00

77145

5 G 1,5

10,8

72,0

176,0

975,00

77146

7 G 1,5

12,9

101,0

245,0

1158,00

77147

12 G 1,5

18,4

173,0

337,0

1827,00

77148

18 G 1,5

18,6

259,0

526,0

2396,00

77149

24 G 1,5

21,3

345,6

662,0

3251,00

77150

30 G 1,5

24,6

432,0

901,0

3300,00

77151

42 G 1,5

26,5

604,8

1056,0

4240,00

77152

4 G 2,5

11,7

96,0

208,0

1172,00

77153

5 G 2,5

12,7

120,0

263,0

1349,00

77154

7 G 2,5

14,8

168,0

327,0

1731,00

77155

12 G 2,5

20,4

288,0

533,0

2613,00

77156

18 G 2,5

21,1

432,0

725,0

3686,00

77157

24 G 2,5

24,8

576,0

988,0

4746,00

77158

30 G 2,5

27,6

720,0

1242,0

5087,00

77159

40 G 2,5

30,0

960,0

1500,0

5436,00

77160

50 G 2,5

34,3

1200,0

1800,0

6282,00

77161

4 G 4

12,5

154,0

270,0

1504,00

77172

5 G 4

14,3

192,0

362,0

2119,00

77162

4 G 6

16,9

230,0

409,0

1727,00

77173

5 G 6

17,8

288,0

511,0

2616,00

77163

4 G 10

19,6

384,0

633,0

2503,00

77174

5 G 10

20,9

480,0

766,0

3482,00

77164

4 G 16

23,8

614,0

936,0

3442,00

77175

5 G 16

25,3

768,0

1170,0

5645,00

77165

4 G 25

27,7

960,0

1485,0

4594,00

77166

4 G 35

30,1

1344,0

2115,0

5782,00

77167

4 G 50

35,2

1920,0

2600,0

10081,00

77168

4 G 70

40,3

2688,0

3700,0

13636,00

77169

4 G 95

50,6

3648,0

4800,0

17593,00

77170

4 G 120

53,0

4608,0

5900,0

19842,00

77171

4 G 150

56,0

5760,0

7100,0

21298,00