TROMBOI 7-10 / TROMBOI 9-14

Trommelabwickler

Produktfoto
Hinweise

Zusätzliche Achsen auf Anfrage

Bezeichnung

Trommelabwickler mit Achse TROMBOI 7-10 / 9-14

Beschreibung

Für Wickelgutverarbeitung auf Baustellen, bei Kabelverlegearbeiten, im Lager oder im Versandbereich.

  • Robuste Schweißkonstruktion

  • Die stabilen Achsaufnahmen werden entsprechend der Trommelgröße in die jeweilige Höhe eingerastet.

  • Die Trommelachse wird durch die Trommel platziert.

  • Nach dem Einrollen in die Achsaufnahme wird die Trommel angehoben.

Downloads
Katalogseite

Trommelabwickler

Artikel-Nr.

Typ

Gewicht

ca. kg

Tragkraft

kg

Trommel-Ø

ca. mm

Trommel

mm

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

904764

TROMBOI 7-10

22,5

1000

700 - 1000

-

1

493,40

a. A.

a. A.

904765

TROMBOI 9-14

41,5

1700

900 - 1400

-

1

791,80

a. A.

a. A.