TROMBOI 2003

Trommelabwickler

Produktfoto
Hinweise

Zusätzliche Achsen auf Anfrage

Bezeichnung

Trommelabwickler mit Achse TROMBOI 2003

Beschreibung

Für Wickelgutverarbeitung auf Baustellen, bei Kabelverlegearbeiten, im Lager oder im Versandbereich.

  • Robuste Schweißkonstruktion
  • Die stabilen Achsaufnahmen werden entsprechend der Trommelgröße in die jeweilige Höhe eingerastet.
  • Die Trommelachse wird durch die Trommel platziert.
  • Nach dem Einrollen in die Achsaufnahme wird die Trommel angehoben.

Trommelabwickler

Artikel-Nr.

Typ

Gewicht

ca. kg

Tragkraft

kg

Trommel-Ø

ca. mm

Trommel

mm

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 4

5 - 10

904766

TROMBOI 2003

132,0

4000

710 - 2000

-

1

1275,00

a. A.

a. A.