TRAYCONTROL 610 OIL RES II

WTTC (2277) UL 1277 FT4

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Starkstromleitung nach
    UL 1277; WTTC (2277)
  • Temperaturbereich
    UL/CSA TC -40°C bis +90°C
    UL/AWM -40°C bis +90°C
  • Nennspannung
    TC 600 V
    AWM 1000 V
    WTTC 1000 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Mindestbiegeradius
    5x Leitungs Ø
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, BS 6360 Kl.5 und
    IEC 60228 Kl.5 mit AWG-Maßen
  • Spezial-PVC-Aderisolation mit
    transparenter Nylon-Umhüllung (skin)
  • Aderfarbe schwarz mit Ziffern +
    gnge (G = JZ) bzw. ohne gnge (X = OZ)
  • Adern verseilt
  • Separator
  • Spezial Außenmantel
  • Mantelfarbe: schwarz
  • mit Metermarkierung in feet
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • UV-beständig

Prüfungen

  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach CSA FT4
  • UL:
    Oil Res I/II, Class1,
    Div. 2 per NEC Art. 336, 392, 501
    UL Type 2277 (WTTC), TC-ER,
    PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
    ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), UL 1277 (TC),
    UL Type MTW or Type AWM, NFPA 79,
    90° C dry / 75° C wet
    CSA:
    c(UL) Type TC & CIC FT4,
    CSA AWM I/II A/B FT4
Hinweise

Vorteile:

  • TC-ER Tray Cable Exposed Run
  • nach TC (UL 1277) & WTTC (UL 2277)

Anforderungen:

  • einfache Verlegung
  • hervorragende Flexibilität
  • Öl resistent nach Oil Res I/II
  • Torsionsbeständig für Windkraftanwendungen

Bitte fordern Sie weitere Details sowie
Informationen zu Sonderausführungen
unter wind@helukabel.de an.

Verwendung
USA NFPA 79 konforme flexible Starkstromleitungen bis 600 V (WTTC 1000 V), für alle Maschinen im Werkzeug- und Anlagenbau. Geeignet für die Verlegung in trockener, feuchter und nasser Umgebung, im Freien, sowie in Rohren. Zur Erdverlegung und für offene, ungeschützte Verlegung von der Kabelpritsche bis an die Maschine und Industrieanlagen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

706194

2 G 1

18

7,0

19,0

68,0

a. A.

706195

3 G 1

18

7,1

29,0

88,0

a. A.

706196

4 G 1

18

8,0

38,0

98,0

a. A.

706197

5 G 1

18

8,6

48,0

116,0

a. A.

706198

7 G 1

18

9,3

67,0

149,0

a. A.

706199

9 G 1

18

10,7

86,0

186,0

a. A.

706200

10 G 1

18

11,6

96,0

199,0

a. A.

706201

12 G 1

18

11,9

115,0

245,0

a. A.

706202

15 G 1

18

13,2

132,0

292,0

a. A.

706203

16 G 1

18

13,3

154,0

306,0

a. A.

706204

18 G 1

18

14,6

173,0

366,0

a. A.

706205

19 G 1

18

14,7

182,0

384,0

a. A.

706206

25 G 1

18

17,0

240,0

451,0

a. A.

706207

27 G 1

18

17,4

259,0

521,0

a. A.

706208

34 G 1

18

19,3

326,0

625,0

a. A.

706209

37 G 1

18

19,8

355,0

684,0

a. A.

706210

41 G 1

18

20,7

384,0

744,0

a. A.

706211

50 G 1

18

23,5

480,0

933,0

a. A.

706212

61 G 1

18

24,9

586,0

1095,0

a. A.

706213

2 G 1,32

16

7,5

25,0

80,0

a. A.

706214

3 G 1,32

16

7,8

35,0

86,0

a. A.

706215

4 G 1,32

16

8,5

47,0

115,0

a. A.

706216

5 G 1,32

16

9,3

58,0

126,0

a. A.

706217

6 G 1,32

16

10,0

70,0

164,0

a. A.

706218

7 G 1,32

16

10,1

81,0

171,0

a. A.

706219

8 G 1,32

16

10,9

89,0

201,0

a. A.

706220

9 G 1,32

16

11,7

105,0

237,0

a. A.

706221

10 G 1,32

16

12,4

117,0

259,0

a. A.

706222

12 G 1,32

16

12,9

139,0

301,0

a. A.

706223

14 G 1,32

16

14,5

177,0

365,0

a. A.

706224

15 G 1,32

16

15,0

179,0

379,0

a. A.

706225

16 G 1,32

16

15,2

186,0

405,0

a. A.

706226

18 G 1,32

16

15,9

225,0

443,0

a. A.

706227

19 G 1,32

16

16,0

228,0

458,0

a. A.

706228

20 G 1,32

16

16,5

233,0

491,0

a. A.

706229

25 G 1,32

16

18,6

291,0

564,0

a. A.

706230

27 G 1,32