TRAYCONTROL® 600-C

flexibel, ölbeständig, geschirmt, offene Verlegung (TC-ER), NFPA 79,
EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Starkstromleitung nach
    UL Std.1277 und UL Std.2277
  • Temperaturbereich
    UL/CSA TC -40°C bis +90°C
    AWM -40°C bis +90°C
  • Nennspannung
    TC 600 V
    AWM 1000 V
    WTTC 1000 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    6x Leitungs Ø
  • Isolationswiderstand
    min 20 MOhm x km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    mit AWG-Maßen
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    mit transparenter Nylon-Umhüllung, (skin)
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Trennfolie
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Separator
  • Außenmantel aus Spezial PVC
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Längenmarkierung in feet
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • UV-beständig
Prüfungen
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach CSA FT4
  • UL:
    TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
    ITC-ER (AWG 18 - AWG 12),
    UL Type WTTC, UL Type MTW
    NFPA 79, Oil Res I (Oil Res II auch
    erhältlich), 90°C dry / 75°C wet,
    Class 1 Div. 2 per NEC Art. 336, 392, 501
  • CSA:
    c (UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4
Hinweise

Vorteile

  • TC-ER, Tray Cable Exposed Run
  • einfache Verlegung
  • hervorragende Flexibilität
Verwendung
USA NFPA 79 konforme, geschirmte, flexible Starkstromleitungen bis 600 V (WTTC 1000 V), für alle Maschinen im Werkzeug- und Anlagenbau, geeignet für die Verlegung in trockener, feuchter und nasser Umgebung, im Freien, sowie in Rohren. Zur Erdverlegung und für die offene, ungeschützte Verlegung von der Kabelpritsche bis an Maschine und Industrieanlagen.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Nennquer-
schnitt mm²

Ader-
zahl x
AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

63049

0,963

3  x  18

8,2

31,0

118,0

348,00

63050

0,963

4  x  18

8,8

52,0

136,0

385,00

63051

0,963

5  x  18

9,4

62,0

149,0

442,00

63052

0,963

7  x  18

10,1

83,0

193,0

487,00

63053

0,963

12  x  18

12,9

143,0

328,0

821,00

63054

0,963

18  x  18

15,7

207,0

431,0

1119,00

63055

0,963

25  x  18

17,7

284,0

569,0

1388,00

62997

1,31

3  x  16

8,9

57,0

144,0

429,00

63056

1,31

4  x  16

9,6

72,0

172,0

518,00

63057

1,31

5  x  16

10,3

84,0

186,0

593,00

63058

1,31

7  x  16

11,3

124,0

243,0

684,00

63059

1,31

12  x  16

15,1

199,0

421,0

1014,00

63060

1,31

18  x  16

17,3

290,0

510,0

1250,00

63061

1,31

25  x  16

19,6

384,0

704,0

1943,00

63062

2,08

3  x  14

9,8

85,0

178,0

520,00

63063

2,08

4  x  14

10,7

115,0

220,0

582,00

63064

2,08

5  x  14

11,6

139,0

264,0

752,00

63065

2,08

7  x  14

12,5

185,0

325,0

882,00

63066

2,08

12  x  14

16,9

309,0

591,0

1544,00

63067

2,08

18  x  14

19,5

448,0

780,0

2330,00

63068

2,08

25  x  14

23,3

632,0

1041,0

3228,00

63069

3,31

4  x  12

12,2

179,0

313,0

934,00

63070

3,31

5  x  12

13,4

223,0

384,0

1058,00

63071

3,31

7  x  12

15,5

298,0

492,0

1281,00

63072

5,26

4  x  10

15,5

256,0

547,0

1119,00

63073

5,26

5  x  10

16,8

312,0

608,0

1395,00

63074

5,26

7  x  10

18,2

430,0

850,0

1614,00

63075

8,37

4  x  8

19,9

426,0

851,0

1749,00

63076

13,3

4  x  6

23,3

657,0

1197,0

2704,00

63077

21,2

4  x  4

28,6

1026,0

1970,0

4157,00

63078

33,6

4  x  2

33,2

1412,0

2874,0

6240,00