TRAYCONTROL® 530

flexible TC-ER Steuerleitung mit farbigen Adern

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Steuerleitung nach
    UL Std.1277 und UL Std.2277
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C  bis  +90°C
    nicht bewegt -40°C  bis  +90°C
  • Nennspannung
    TC  600 V
    AWM  1000 V
    WTTC  1000 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Mindestbiegeradius
    5x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    mit AWG-Maßen
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    mit transparenter Nylon-Umhüllung (skin)
  • Aderkennzeichnung
    2 Adern = blau-weiß,
    ab 3 Adern = blaue Adern mit
    fortlaufendem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern ohne Füller verseilt
  • Separator
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach CSA FT4
  • UL :
    TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
    ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW,
    NFPA 79, WTTC 1000 V, DP-1,
    OIL RES I & II, 90°C dry / 75°C wet,
    Class 1 Div. 2 per NEC Art. 336, 392, 501,
    crush impact test nach UL 1277
  • CSA :
    c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4
Hinweise
Auf Anfrage lieferbar
  • mit roten, schwarzen, gelben oder
    orangenen Adern
  • Außenmantel schwarz, bzw. TPE
Verwendung
TRAYCONTROL® 530 ist eine flexible, ölbeständige Steuerleitung. Die besondere Kombination von TC-ER, PLTC-ER und ITC-ER Zulassungen ermöglicht den Einsatz als Verbindungsleitung bei AC, DC Anwendungen. Gemäß NFPA 79 zugelassen für die offene, ungeschützte Verlegung in Kabelkanäle an der Maschine. Die hervorragende Ölbeständigkeit (OIL RES I & II) erlaubt die Verwendung in industrieller Umgebung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Empfohlene Anwendungen: in der Automobilindustrie, an Werkzeugmaschinen und Produktionsanlagen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

66840

2 x 1

18

7,0

19,0

68,0

124,00

66841

3 G 1

18

7,1

29,0

88,0

141,00

66842

4 G 1

18

8,0

38,0

98,0

193,00

66843

5 G 1

18

8,6

48,0

116,0

234,00

66844

7 G 1

18

9,3

67,0

149,0

306,00

66845

9 G 1

18

10,7

86,0

186,0

458,00

66846

10 G 1

18

11,6

96,0

199,0

578,00

66847

12 G 1

18

11,9

115,0

245,0

632,00

66848

15 G 1

18

13,2

144,0

292,0

714,00

66849

16 G 1

18

13,3

154,0

306,0

756,00

66850

18 G 1

18

14,6

173,0

366,0

796,00

66851

19 G 1

18

14,7

182,0

384,0

898,00

66852

25 G 1

18

17,0

240,0

451,0

1014,00

66853

27 G 1

18

17,4

259,0

521,0

1134,00

66854

33 G 1

18

18,7

317,0

590,0

1386,00

66855

34 G 1

18

19,3

326,0

625,0

1428,00

66856

41 G 1

18

20,7

394,0

744,0

1635,00

66857

42 G 1

18

20,8

403,0

758,0

1696,00

66858

49 G 1

18

23,0

470,0

917,0

1966,00

66859

50 G 1

18

23,5

480,0

933,0

2006,00

66860

61 G 1

18

24,9

624,0

1095,0

2434,00

66861

65 G 1

18

25,6

624,0

1125,0

2594,00

66862

2 x 1,32

16

7,5

25,0

80,0

156,00

66863

3 G 1,32

16

7,8

38,0

86,0

168,00

66864

4 G 1,32

16

8,5

51,0

115,0

222,00

66865

5 G 1,32

16

9,3

63,0

126,0

259,00

66866

7 G 1,32

16

10,1

89,0

171,0

347,00

66867

9 G 1,32

16

11,7

114,0

237,0

504,00

66868

10 G 1,32

16

12,4

127,0

259,0

555,00

66869

12 G 1,32

16

12,9

152,0

301,0

605,00

66870

15 G 1,32

16

15,0

190,0

379,0

756,00

66871

16 G 1,32

16

15,2

203,0

405,0

790,00

66872

18 G 1,32

16

15,9

228,0

443,0

859,00

66873

19 G 1,32

16

16,0

241,0

458,0

938,00

66874

25 G 1,32

16

18,6

317,0

564,0

1363,00

66875

27 G 1,32

16

19,0

342,0

629,0

1425,00

66876

33 G 1,32

16

20,4

418,0

758,0

1685,00

66877

34 G 1,32

16

20,5

431,0

775,0

1714,00

66878

41 G 1,32

16

23,4

520,0

967,0

2066,00

66879

42 G 1,32

16

24,1

532,0

972,0

2117,00

66880

49 G 1,32

16

25,5

621,0

1132,0

2168,00

66881

50 G 1,32

16

25,6