TRAYCONTROL® 500-C

flexibel, ölbeständig, geschirmt, offene Verlegung TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79,
EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Steuerleitung nach
    UL Std.1277 und UL Std.2277
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +90°C
    nicht bewegt -40°C bis +90°C
  • Nennspannung
    TC 600 V
    AWM 1000 V
    WTTC 1000 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 6x Leitungs Ø
  • Isolationswiderstand
    min 20 MOhm x km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    mit AWG-Maßen
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    mit transparenter Nylon-Umhüllung (skin)
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Trennfolie
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Separator
  • Außenmantel aus Spezial PVC
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Längenmarkierung in feet
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach CSA FT4
  • UL:
    TC-ER, PLTC-ER (AWG 18 - AWG 12),
    ITC-ER (AWG 18 - AWG 12), MTW,
    NFPA 79, WTTC 1000 V, DP-1,
    OIL RES I & II, 90°C dry / 75°C wet,
    Class 1 div. 2 per NEC Art 336, 392, 501,
    crush impact test nach UL 1277
  • CSA:
    c(UL) CIC-TC FT4, CSA AWM I/II A/B FT4
Hinweise
Vorteile  
  • sehr flexibel, einfache Verlegung
Auf Anfrage lieferbar    
  • mit blauen Adern (DC)
  • mit roten Adern (AC)
  • Außenmantel schwarz, bzw. TPE
 
Verwendung
HELUKABEL® TRAYCONTROL® 500-C ist eine flexible, geschirmte und ölbeständige Steuerleitung. Die besondere Kombination von TC-ER, PLTC-ER und ITC-ER ermöglicht den Einsatz als Anschlussleitung für industrielle Maschinen und Anlagen gemäß NFPA 79. Zugelassen für die offene, ungeschützte Verlegung von der Kabelpritsche bis an die Maschine. Die ausgezeichnete Ölbeständigkeit, OIL RES I & II, sichert eine hohe Standzeit bei industriellen Anwendungen in trockener, feuchter und nasser Umgebung. Empfohlene Einsatzgebiete: Fertigungsstraßen, Abfüllanlagen, Maschinenbau, Schaltschränke, Förderanlagen, Verpackungsmaschinen, Automobilindustrie.
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
Ader-
zahl x
AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

62813

0,507

2  x  20

7,0

35,0

95,0

217,00

62814

0,507

3  x  20

7,6

42,0

115,0

328,00

62815

0,507

7  x  20

9,4

69,0

164,0

437,00

62816

0,507

12  x  20

11,0

108,0

266,0

737,00

62817

0,507

25  x  20

16,1

240,0

435,0

1235,00

62818

0,963

2  x  18

8,1

50,0

110,0

256,00

62819

0,963

3  x  18

8,2

60,0

118,0

384,00

62820

0,963

4  x  18

8,8

71,0

136,0

404,00

62821

0,963

5  x  18

9,4

88,0

148,0

464,00

62822

0,963

7  x  18

10,1

111,0

192,0

511,00

62823

0,963

9  x  18

11,4

140,0

244,0

675,00

62824

0,963

10  x  18

12,0

150,0

283,0

755,00

62825

0,963

12  x  18

12,9

184,0

329,0

862,00

62826

0,963

15  x  18

14,8

207,0

377,0

1080,00

62827

0,963

18  x  18

15,7

260,0

435,0

1175,00

62828

0,963

19  x  18

15,7

280,0

443,0

1235,00

62829

0,963

25  x  18

17,7

349,0

571,0

1457,00

62830

1,31

3  x  16

8,9

74,0

144,0

450,00

62831

1,31

4  x  16

9,6

90,0

172,0

544,00

62832

1,31

5  x  16

10,3

104,0

188,0

623,00

62833

1,31

6  x  16

10,5

120,0

203,0

680,00

62834

1,31

7  x  16

11,3

134,0

244,0

718,00

62835

1,31

9  x  16

12,6

165,0

308,0

918,00

62836

1,31

10  x  16

12,9

180,0

346,0

980,00

62837

1,31

12  x  16

15,1

244,0

423,0

1065,00

62838

1,31

15  x  16

16,4

270,0

441,0

1230,00

62839

1,31

18  x  16

17,3

319,0

512,0

1313,00

62840

1,31

19  x  16

17,6

327,0

503,0

1539,00

62841

1,31

20  x  16

17,5

340,0

524,0

1620,00

62842

1,31

25  x  16

19,6

434,0

704,0

2040,00

62843

2,08

3  x  14

9,8

112,0

179,0

546,00

62844

2,08

4  x  14

10,7

121,0

222,0

611,00

62845

2,08

5  x  14

11,6

150,0

266,0

790,00

62846

2,08

7  x  14

12,5

200,0

326,0

926,00

62847

2,08

9  x  14

15,0

240,0

435,0

1215,00

62848

2,08

10  x  14

16,3

264,0