TRAYCONTROL® 300 TP

paarverseilt, flexibel, ölbeständig, NFPA 79

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Flexible PVC-Daten- und Steuerleitung
  • Temperaturbereich
    -25°C bis +105°C
  • Nennspannung
    300 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 6x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig
    mit AWG-Maßen
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    (AWG 22 - AWG 18 mit transparenter
    Nylon-Umhüllung (skin))
  • Aderkennzeichnung (Paar) nach
    internationalem Farbcode
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    zu Paaren verseilt
  • Paare mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Separator
  • Außenmantel aus Spezial PVC
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Längenmarkierung in feet
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen  
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach CSA FT4
  • UL (AWG 22 - AWG 18):
    PLTC-ER, ITC-ER, Type CM, NFPA 79,
    OIL RES I & II, Class I Div. 2,
    NEC Art. 501, 725, 760 & 800, AWM 2517
  • UL (AWG 24 - AWG 26):
    CM, AWM 2517, rated OIL RES I & II,
    NEC Art. 725, 760 & 800, NFPA 79
  • CSA:
    CSA CMG FT4, AWM I/II A/B FT4
Hinweise
Vorteile
  • sehr flexibel, einfache Verlegung
  • ölbeständig gem. OIL RES I & II
Auf Anfrage lieferbar
  • PUR oder TPE Außenmantel
  • Mantelfarbe nach Kundenwunsch
Verwendung
HELUKABEL® TRAYCONTROL® 300 TP ist eine paarverseilte Daten- und Steuerleitung. Querschnitte mit PLTC-ER und ITC-ER Zulassung für die offene, ungeschützte Verlegung in Kabelpritschen bis an die Maschine geeignet; aufgrund der hervorragenden Ölbeständigkeit (OIL RES I & II) ideal als Anschluss- und Verbindungsleitung sowie für Steuer-, Signal- und Messysteme in industriellen Anlagen. Der flexible Leitungsaufbau erleichtert die Installation inner- und außerhalb von Maschinen und Schaltschränken. Einsatzgebiete: Werkzeugmaschinen, Schalttafeln, Messgeräte, Fertigungsautomatisierung, Kabelschächte, Erneuerbare Energien.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
/opc/workarea/suppliers/STD/documents/pdf/wb/1WB_62794_de.pdf

Art.-Nr.

Nennquer-
schnitt mm²

Paarzahl x
Aderzahl x
AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

62794

0,154

1 x 2 x 26

3,6

3,0

20,0

111,00

62795

0,154

2 x 2 x 26

5,1

5,0

24,0

122,00

62796

0,154

3 x 2 x 26

5,3

8,0

30,0

131,00

62797

0,154

4 x 2 x 26

5,8

11,0

38,0

198,00

62798

0,154

5 x 2 x 26

6,2

14,0

44,0

221,00

62799

0,154

6 x 2 x 26

6,8

16,0

51,0

275,00

62800

0,154

7 x 2 x 26

6,9

19,0

57,0

329,00

61928

0,154

8 x 2 x 26

7,3

22,0

64,0

396,00

61929

0,154

10 x 2 x 26

7,4

27,0

76,0

482,00

61930

0,154

12 x 2 x 26

9,1

33,0

93,0

615,00

61931

0,154

14 x 2 x 26

9,8

38,0

103,0

814,00

61932

0,154

15 x 2 x 26

10,6

41,0

109,0

936,00

61933

0,154

16 x 2 x 26

10,7

43,0

112,0

1049,00

61934

0,154

18 x 2 x 26

11,1

49,0

119,0

1146,00

61935

0,154

20 x 2 x 26

11,9

54,0

130,0

1238,00

61936

0,154

22 x 2 x 26

12,4

59,0

150,0

1332,00

61937

0,154

24 x 2 x 26

13,1

65,0

169,0

1452,00

61938

0,154

25 x 2 x 26

13,4

67,0

178,0

1489,00

61939

0,241

1 x 2 x 24

3,9

5,0

32,0

157,00

61940

0,241

2 x 2 x 24

5,9

10,0

36,0

176,00

61941

0,241

3 x 2 x 24

6,2

15,0

48,0

185,00

61942

0,241

4 x 2 x 24

6,5

20,0

56,0

212,00

61943

0,241

5 x 2 x 24

7,2

25,0

71,0

297,00

61944

0,241

6 x 2 x 24

8,1

29,0

80,0

392,00

61945

0,241

7 x 2 x 24

8,2

34,0

89,0

446,00

61946

0,241

8 x 2 x 24

8,9

39,0

98,0

505,00

61947

0,241

10 x 2 x 24

10,5

49,0

111,0

756,00

61948

0,241

12 x 2 x 26

11,0

59,0

135,0

1008,00

61949

0,241

14 x 2 x 24

11,6

69,0

160,0

1062,00

61950

0,241

15 x 2 x 24

12,0

74,0

171,0

1164,00

61951

0,241

16 x 2 x 24

12,1

79,0

185,0

1296,00

61952

0,241

18 x 2 x 24

13,5

89,0

209,0

1353,00

61953

0,241

20 x 2 x 24

14,4

98,0

230,0

1512,00

61954

0,241

22 x 2 x 24

15,3

109,0

248,0

1766,00

61955

0,241

24 x 2 x 24

16,1

118,0

279,0

1908,00

61956

0,241

25 x 2 x 24

16,7

124,0

292,0

2088,00

61957

0,382

1 x 2 x 22

4,2

7,0

38,0

167,00

61958

0,382

2 x 2 x 22

6,4

13