TRAYCONTROL® 300

flexibel, ölbeständig, NFPA 79

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Flexible PVC-Daten- und Steuerleitung
  • Temperaturbereich
    -25°C bis +105°C
  • Nennspannung
    300 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 6x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig
    mit AWG-Maßen
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    (AWG 22 - AWG 16 mit transparenter
    Nylon-Umhüllung (skin))
  • Aderkennzeichnung nach internationalem
    Farbcode
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Separator
  • Außenmantel aus Spezial PVC
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Längenmarkierung in feet
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen  
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach CSA FT4
  • UL (AWG 22 - AWG 16):
    PLTC-ER, ITC-ER, Type CM, NFPA 79,
    OIL RES I & II, Class I Div. 2,
    NEC Art. 501, 725, 760 & 800, AWM 2517
  • UL (AWG 24 - AWG 28):
    CM, AWM 2517, rated OIL RES I & II,
    NEC Art. 725, 760 & 800, NFPA 79
  • CSA:
    CSA CMG FT4, AWM I/II A/B FT4
Hinweise
Vorteile
  • sehr flexibel, einfache Verlegung
  • ölbeständig gem. OIL RES I & II
Auf Anfrage lieferbar
  • PUR oder TPE Außenmantel
  • Mantelfarbe nach Kundenwunsch
Verwendung
HELUKABEL® TRAYCONTROL® 300 ist eine mehradrige PVC-Daten- und Steuerleitung. Querschnitte mit PLTC-ER und ITC-ER Zulassung für die offene, ungeschützte Verlegung in Kabelpritschen bis an die Maschine geeignet; aufgrund der hervorragenden Ölbeständigkeit (OIL RES I & II) ideal als Anschluss- und Verbindungsleitung sowie wie für Steuer-, Signal- und Messsysteme in industriellen Anlagen. Der flexible Leitungsaufbau erleichtert die Installation inner- und außerhalb von Maschinen und Schaltschränken. Einsatzgebiete: Werkzeugmaschinen, Schalttafeln, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, Fertigungsautomatisierung, Kabelschächte, Erneuerbare Energien.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
/opc/workarea/suppliers/STD/documents/pdf/wb/1WB_62625_de.pdf

Art.-Nr.

Nennquer-
schnitt mm²

Ader-
zahl x
AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

62625

0,093

2 x 28

3,9

1,8

12,0

65,00

62626

0,093

3 x 28

4,2

2,7

18,0

99,00

62627

0,093

4 x 28

4,4

3,6

21,0

111,00

62628

0,093

6 x 28

4,9

5,4

27,0

172,00

62629

0,093

8 x 28

5,2

7,2

30,0

186,00

62630

0,093

10 x 28

5,8

8,9

30,0

238,00

62631

0,093

15 x 28

6,4

13,4

43,0

311,00

62632

0,093

20 x 28

7,0

17,9

54,0

512,00

62633

0,093

25 x 28

8,0

22,3

63,0

729,00

62634

0,093

30 x 28

8,4

26,8

73,0

880,00

62635

0,093

40 x 28

9,1

35,7

89,0

1084,00

62636

0,093

50 x 28

10,1

44,7

109,0

1421,00

62637

0,154

2 x 26

4,2

3,0

18,0

72,00

62638

0,154

3 x 26

4,3

4,4

21,0

108,00

62639

0,154

4 x 26

4,5

5,9

24,0

122,00

62640

0,154

6 x 26

5,2

8,9

30,0

189,00

62641

0,154

8 x 26

5,5

11,8

34,0

204,00

62642

0,154

10 x 26

6,2

14,8

42,0

261,00

62643

0,154

15 x 26

6,8

22,2

52,0

342,00

62644

0,154

20 x 26

7,7

29,6

67,0

563,00

62645

0,154

25 x 26

8,5

37,0

80,0

801,00

62646

0,154

30 x 26

8,8

44,4

92,0

967,00

62647

0,154

40 x 26

9,6

59,1

116,0

1192,00

62648

0,154

50 x 26

10,8

73,9

145,0

1583,00

62649

0,241

2 x 24

4,4

4,7

19,0

90,00

62650

0,241

3 x 24

4,6

7,0

22,0

104,00

62651

0,241

4 x 24

4,9

9,3

27,0

117,00

62652

0,241

6 x 24

5,6

13,9

33,0

230,00

62653

0,241

8 x 24

5,9

18,5

42,0

243,00

62654

0,241

10 x 24

6,6

23,2

49,0

266,00

62655

0,241

15 x 24

7,4

34,7

69,0

391,00

62656

0,241

20 x 24

8,4

46,3

86,0

477,00

62657

0,241

25 x 24

9,3

57,9

103,0

648,00

62658

0,241

30 x 24

9,6

69,4

131,0

734,00

62659

0,241

40 x 24

11,2

92,6

173,0

1224,00

62660

0,241

50 x 24

12,4

115,7

219,0

1916,00

62661

0,382

2 x 22

6,1

7,4

22,0

108,00

62662

0,382

3 x 22

6,7

11,0

28,0

166,00