TRAYCONTROL® 300-C TP

paarverseilt, flexibel, geschirmt, ölbeständig, EMV-Vorzugstype, NFPA 79

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Flexible geschirmte
    PVC-Daten- und Steuerleitung
  • Temperaturbereich
    -25°C bis +105°C
  • Nennspannung
    300 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 6x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig
    mit AWG-Maßen
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    (AWG 22 - AWG 18 mit transparenter
    Nylon-Umhüllung (skin))
  • Aderkennzeichnung (Paar) nach
    internationalem Farbcode
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    zu Paaren verseilt
  • Paare mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • 1. Abschirmung mit Spezial-Aluminiumfolie
  • Beilauflitze
  • 2. Abschirmgeflecht aus verzinnten
        Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Separator
  • Außenmantel aus Spezial PVC
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Längenmarkierung in feet
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen  
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach CSA FT4
  • UL (AWG 22 - AWG 18):
    PLTC-ER, ITC-ER, CM, NFPA 79,
    OIL RES I & II, Class I Div. 2,
    NEC Art. 501, 725, 760 & 800, AWM 2517
  • UL (AWG 24 - AWG 26):
    CM, AWM 2517, rated OIL RES I & II,
    NEC Art. 725, 760 & 800, NFPA 79
  • CSA:
    CSA CMG FT4, AWM I/II A/B FT4
Hinweise
Vorteile
  • sehr flexibel, einfache Verlegung
  • ölbeständig gem. OIL RES I & II
Auf Anfrage lieferbar
  • PUR oder TPE Außenmantel
  • Mantelfarbe nach Kundenwunsch
Verwendung
HELUKABEL® TRAYCONTROL® 300-C TP ist eine geschirmte, paarverseilte Daten- und Steuerleitung. Querschnitte mit PLTC-ER und ITC-ER Zulassung für die offene, ungeschützte Verlegung in Kabelpritschen bis an die Maschine geeignet; aufgrund der hervorragenden Ölbeständigkeit (OIL RES I & II) ideal als Anschluss- und Verbindungsleitung sowie wie für Steuer-, Signal- und Messsysteme in industriellen Anlagen. Der flexible Leitungsaufbau erleichtert die Installation inner- und außerhalb von Maschinen und Schaltschränken. Die doppelte Abschirmung mit Aluminiumfolie (100% Abdeckung) und Kupfergeflecht (ca. 85% Abdeckung) gewährleistet einen erstklassigen EMV-Schutz. Einsatzgebiete: Werkzeugmaschinen, Schalttafeln, Messgeräte, Fertigungsautomatisierung, Kabelschächte, Regelungstechnik, Erneuerbare Energien.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
/opc/workarea/suppliers/STD/documents/pdf/wb/1WB_61999_de.pdf

Art.-Nr.

Nennquer-
schnitt mm²

Paarzahl x
Aderzahl x
AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

61999

0,154

1 x 2 x 26

4,7

16,0

32,0

186,00

59760

0,154

2 x 2 x 26

5,7

20,0

39,0

215,00

59761

0,154

3 x 2 x 26

5,9

24,0

47,0

265,00

59762

0,154

4 x 2 x 26

6,4

27,0

55,0

315,00

59763

0,154

5 x 2 x 26

6,8

31,0

68,0

338,00

59764

0,154

6 x 2 x 26

7,4

50,0

86,0

378,00

59765

0,154

7 x 2 x 26

7,5

52,0

92,0

401,00

59766

0,154

8 x 2 x 26

7,9

54,0

97,0

468,00

59767

0,154

10 x 2 x 26

9,2

60,0

111,0

572,00

59768

0,154

12 x 2 x 26

9,8

67,0

141,0

774,00

59769

0,154

14 x 2 x 26

10,4

75,0

150,0

788,00

59770

0,154

15 x 2 x 26

10,8

77,0

154,0

806,00

59771

0,154

16 x 2 x 26

11,2

80,0

155,0

819,00

59772

0,154

18 x 2 x 26

11,8

84,0

170,0

977,00

59773

0,154

20 x 2 x 26

12,4

98,0

183,0

1031,00

59774

0,154

22 x 2 x 26

13,1

104,0

207,0

1166,00

59775

0,154

24 x 2 x 26

13,6

112,0

228,0

1256,00

59776

0,154

25 x 2 x 26

15,1

114,0

239,0

1409,00

59777

0,241

1 x 2 x 24

4,9

16,0

46,0

198,00

59778

0,241

2 x 2 x 24

6,6

27,0

53,0

221,00

59779

0,241

3 x 2 x 24

6,9

32,0

65,0

284,00

59780

0,241

4 x 2 x 26

7,8

37,0

79,0

374,00

59781

0,241

5 x 2 x 24

8,0

55,0

98,0

459,00

59782

0,241

6 x 2 x 24

8,4

66,0

114,0

518,00

59783

0,241

7 x 2 x 24

8,8

60,0

121,0

657,00

59784

0,241

8 x 2 x 24

9,5

74,0

129,0

716,00

59785

0,241

10 x 2 x 24

10,5

109,0

152,0

986,00

59786

0,241

12 x 2 x 24

10,8

116,0

189,0

1053,00

59787

0,241

14 x 2 x 24

12,6

121,0

213,0

1458,00

59788

0,241

15 x 2 x 24

12,4

132,0

225,0

1559,00

59789

0,241

16 x 2 x 24

12,9

142,0

227,0

1638,00

59790

0,241

18 x 2 x 24

13,8

147,0

238,0

2304,00

59791

0,241

20 x 2 x 24

14,4

161,0

270,0

2390,00

59792

0,241

22 x 2 x 24

15,3

171,0

300,0

2601,00

59793

0,241

24 x 2 x 24

16,4

230,0

321,0

2740,00

59794

0,241

25 x 2 x 24

16,7