TRAYCONTROL® 300-C

flexibel, ölbeständig, geschirmt, EMV-Vorzugstype, NFPA 79

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Flexible geschirmte
    PVC-Daten- und Steuerleitung
  • Temperaturbereich
    -25°C bis +105°C
  • Nennspannung
    300 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 6x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig
    mit AWG-Maßen
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    (AWG 22 - AWG 16 mit transparenter
    Nylon-Umhüllung (skin))
  • Aderkennzeichnung nach
    internationalem Farbcode
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • 1. Abschirmung mit Spezial-Aluminiumfolie
  • Beilauflitze
  • 2. Abschirmgeflecht aus verzinnten
        Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Separator
  • Außenmantel aus Spezial PVC
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Längenmarkierung in feet
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen  
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach CSA FT4
  • UL (AWG 22 - AWG 16):
    PLTC-ER, ITC-ER, Type CM, NFPA 79,
    OIL RES I & II, Class I Div. 2,
    NEC Art. 501, 725, 760 & 800, AWM 2517
  • UL (AWG 24 - AWG 28):
    CM, AWM 2517, rated OIL RES I & II,
    NEC Art. 725, 760 & 800, NFPA 79
  • CSA:
    CSA CMG FT4, AWM I/II A/B FT4
Hinweise
Vorteile
  • sehr flexibel, einfache Verlegung
  • ölbeständig gem. OIL RES I & II
Auf Anfrage lieferbar
  • PUR oder TPE Außenmantel
  • Mantelfarbe nach Kundenwunsch
Verwendung
HELUKABEL® TRAYCONTROL® 300-C ist eine geschirmte, mehradrige PVC-Daten- und Steuerleitung. Querschnitte mit PLTC-ER und ITC-ER Zulassung für die offene, ungeschützte Verlegung in Kabelpritschen bis an die Maschine geeignet; aufgrund der hervorragenden Ölbeständigkeit (OIL RES I & II) ideal als Anschluss- und Verbindungsleitung sowie wie für Steuer-, Signal- und Messsysteme in industriellen Anlagen. Der flexible Leitungsaufbau erleichtert die Installation inner- und außerhalb von Maschinen und Schaltschränken. Die doppelte Abschirmung mit Aluminiumfolie (100% Abdeckung) und Kupfergeflecht (ca. 85% Abdeckung) gewährleistet einen erstklassigen EMV-Schutz. Einsatzgebiete: Werkzeugmaschinen, Schalttafeln, Messgeräte, Fertigungsautomatisierung, Kabelschächte, Erneuerbare Energien.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
/opc/workarea/suppliers/STD/documents/pdf/wb/1WB_62710_de.pdf

Art.-Nr.

Nennquer-
schnitt mm²

Ader-
zahl x
AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

62710

0,093

2 x 28

4,5

6,0

16,0

107,00

62711

0,093

3 x 28

4,7

7,0

22,0

148,00

62712

0,093

4 x 28

5,0

9,0

27,0

172,00

62713

0,093

6 x 28

5,5

12,0

34,0

205,00

62714

0,093

8 x 28

5,8

15,0

37,0

242,00

62715

0,093

10 x 28

6,4

18,0

43,0

270,00

62716

0,093

15 x 28

7,0

24,0

52,0

432,00

62717

0,093

20 x 28

7,6

30,0

67,0

496,00

62718

0,093

25 x 28

8,6

37,0

79,0

545,00

62719

0,093

30 x 28

8,9

43,0

88,0

737,00

62720

0,093

40 x 28

9,7

54,0

112,0

930,00

62721

0,093

50 x 28

11,4

67,0

131,0

1829,00

62722

0,154

2 x 26

4,7

9,0

24,0

117,00

62723

0,154

3 x 26

4,9

10,0

27,0

162,00

62724

0,154

4 x 26

5,1

12,0

31,0

189,00

62725

0,154

6 x 26

5,8

16,0

39,0

225,00

62726

0,154

8 x 26

6,1

19,0

43,0

266,00

62727

0,154

10 x 26

6,8

24,0

51,0

297,00

62728

0,154

15 x 26

7,5

31,0

66,0

475,00

62729

0,154

20 x 26

8,3

40,0

79,0

545,00

62730

0,154

25 x 26

9,2

49,0

92,0

599,00

62731

0,154

30 x 26

9,5

57,0

110,0

810,00

62732

0,154

40 x 26

10,4

72,0

136,0

1022,00

62733

0,154

50 x 26

12,1

88,0

165,0

2012,00

62734

0,241

2 x 24

4,9

15,0

30,0

149,00

62735

0,241

3 x 24

5,1

16,0

33,0

177,00

62736

0,241

4 x 24

5,3

19,0

37,0

196,00

62737

0,241

6 x 24

6,1

27,0

48,0

261,00

62738

0,241

8 x 24

6,4

31,0

57,0

297,00

62739

0,241

10 x 24

7,3

39,0

67,0

383,00

62740

0,241

15 x 24

8,2

51,0

85,0

515,00

62741

0,241

20 x 24

9,0

64,0

106,0

689,00

62742

0,241

25 x 24

9,9

77,0

128,0

796,00

62743

0,241

30 x 24

10,3

92,0

155,0

1112,00

62744

0,241

40 x 24

11,4

118,0

206,0

1476,00