Mittelspannungszubehör

Produktfoto
Eigenschaften

große Warnwirkung durch mehr als 400%ige Dehnung, farbecht, alterungs- und kältebeständig. Bleibt unverändert dehnbar, dauerhaft lesbar durch glasklare Folienbeschichtung über dem Druck.

Beschreibung

Das Trassenwarnband dient als frühzeitiger Warnschutz bei Erdarbeiten. Es sollte ca. 40cm oberhalb der Versorgungsleitung verlegt werden.

Trassenwarnband

Artikel-Nr.

Typ

Benennung

Stärke x Breite

mm x mm

Inhalt

VPE
Stück

Netto EUR/Stück bei Abnahme von

1

2 - 5

6 - 10

93130

Trassenwarnband

Achtung Kabel

0,15 x 40,0

250 m

1

10,50

10,10

9,70

93131

Trassenwarnband

Achtung Starkstromkabel

0,15 x 40,0

250 m

1

10,50

10,10

9,70

93132

Trassenwarnband

Achtung Fernmeldekabel

0,15 x 40,0

250 m

1

10,50

10,10

9,70

93133

Trassenwarnband

Achtung Straßenbeleuchtung

0,15 x 40,0

250 m

1

10,50

10,10

9,70