TOPSERV® 119 PVC

Motor- Servoleitungen für statische oder gelegentlich bewegte Anwendung 0,6/1 kV,
nach Siemens 6FX5008, Lenze, Bosch Rexroth

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Motorleitung nach
    UL AWM Style 2570 CSA AWM
    VDE-registriert
  • Temperaturbereich
    bewegt -0°C bis +60°C
    nicht bewegt -20°C bis +80°C
  • Nennspannung
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL/CSA 1000 V
  • Prüfwechselspannung, 50 Hz
    4000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 15x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
    min. 100.000 Zyklen
Aufbau
  • Cu-Litze blank,
    nach DIN EN 60228
    Klasse 5: feindrähtig
    Klasse 6: feinstdrähtig
  • Aderisolation
    bis 6 mm² aus halogenfreiem PP
    ab 10 mm² aus PVC
  • Aderkennzeichnung
    Leistungsadern
    Ader 1: schwarz mit Aufdruck U/L1/C/L+
    Ader 2: schwarz mit Aufdruck V/L2
    Ader 3: schwarz mit Aufdruck W/L3/D/L-
    Steueradern
    TOPSERV® 108 PVC
    ohne Steuerpaare
    TOPSERV® 112 PVC mit 1 Steuerpaar
    nach Siemens
    Ader 1: schwarz mit Aufdruck BR1
    Ader 2: weiß mit Aufdruck BR2
    nach Lenze
    Ader 1: braun mit Aufdruck BR1
    Ader 2: weiß mit Aufdruck BR2
    TOPSERV® 119 PVC mit 2 Steuerpaaren
    Paar 1: schwarz mit Ziffern Nr. 5+6
    Paar 2: schwarz mit Ziffern Nr. 7+8
  • Schutzleiter GN-GE
  • Aderschirmung der Steueradern paarweise
    mit verzinntem Kupfergeflecht
  • Leistungsadern mit den Steuerpaaren
    in Lagen mit optimalen Schlaglängen und
    stabilisierenden Füllern verseilt
  • Gleitbewegung unterstützende
    Vliesbewicklung
  • Gesamtabschirmung aus verzinntem
    Cu-Geflecht, optische Bedeckung ca.85%
  • Außenmantel aus PVC
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
Eigenschaften
  • Kapazitätsarm bis einschließlich 6 mm²
  • Ölbeständiger PVC-Außenmantel
  • Durch das ca. 85% dichte Abschirmgeflecht
    optimale Erfüllung der Anforderungen an
    die elektromagnetische Verträglichkeit
    (EMV)
  • Diese Leitungen sind nach hohen
    Qualitätsrichtlinien hergestellt und
    entsprechen dem DESINA®-Standard
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC-Mantel flammwidrig nach
    DIN EN 60332-1-1 bis -1-3
    (VDE 0482-332-1-1 bis -1-3)
Hinweise
  • Die dazugehörigen Geberleitungen finden Sie unter TOPGEBER 511 PVC
  • Die hochflexiblen, schleppkettenfähingen Servoleitungen finden Sie unter TOPSERV® PUR
  • Klammern () bedeuten Schirm
  • DESINA® Erläuterung siehe Vorspann
  • SIEMENS Artikelbezeichnungen 6FX8008-plus sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken
  • Lenze Artikelbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen der Lenze AG und dienen nur zu Vergleichszwecken
  • Bosch Rexroth Artikelbezeichnungen INK sind eingetragene Warenzeichen der Bosch Rexroth AG und dienen nur zu Vergleichszwecken
Verwendung
Bei diesen Leitungen sind die Leistungsadern ideal mit den Steueradern für die Bremsfunktion und den Thermoschutz kombiniert. Wegen der EMV-Verträglichkeit, also der Störsicherheit, haben die Leitungen einen zusätzlichen Gesamtschirm. Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die Spezifikationen namhafter Servoantriebs- und Steuerungshersteller sowie nach diversen VDE-, UL- und CSA-Normen.
Der Einsatz erfolgt z.B. im Maschinen-, Anlagen- und Roboterbau, in der Automatisierungs-, Antriebs-, Steuerungs- und Fertigungstechnik.
Interessant für den exportorientierten Maschinen- und Anlagenbau.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
/opc/workarea/suppliers/SOL/documents/pdf/wb/1WB_707290_de.pdf

TOPSERV® 119 PVC, nach Bosch Rexroth

Art.-
Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

für

System

OEM

Art.-Nr.

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

707290

(4 G 1 + 2 x (2 x 0,75))

Bosch Rexroth

INK-0653

orange RAL 2003

11,2

130,0

208,0

589,30

707291

(4 G 1,5 + 2 x (2 x 0,75))

Bosch Rexroth

INK-0650

orange RAL 2003

11,5

155,0

229,0

637,50

707292

(4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0))

Bosch Rexroth

INK-0602

orange RAL 2003

13,5

216,0

321,0

879,30

707293

(4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5))

Bosch Rexroth

INK-0603

orange RAL 2003

15,5

297,0

432,0

1195,30

707294

(4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5))

Bosch Rexroth

INK-0604

orange RAL 2003

17,3

374,0

587,0

1325,10

707295

(4 G 10 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5))

Bosch Rexroth

INK-0605

orange RAL 2003

21,2

545,0

910,0

1973,50

707296

(4 G 16 + 2 x (2 x 1,5))

Bosch Rexroth

INK-0606

orange RAL 2003

25,0

804,0

1334,0

2803,60