TOPGEBER 512 PUR

hochflexible schleppkettenfähige Geberleitungen nach Siemens-,
Bosch Rexroth, Lenze und anderen Standards

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schleppkettengeberleitung
    nach UL AWM Style 20233 und 20236
    und CSA
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    nach Siemens 30 V
    nach Bosch Rexroth und Lenze 300 V
    weitere Details auf Anfrage
  • Prüfwechselspannung, 50 Hz
    Ader/Ader 2000 V
    Ader/Schirm 1000 V
  • Betriebskapazität bei 800 Hz
    Ader/Ader ca. 70 nF/km
    Ader/Schirm ca. 110 nF/km
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 6x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt,nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig,
    BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus Spezial-Polypropylen
  • Aderfarben auf Anfrage
  • Gleitbewegung unterstützende
    Vliesbewicklung
  • Gesamtabschirmung mit verzinnter
    Beilauflitze und verzinntem Cu-Geflecht,
    ca. 85% Bedeckung
  • Polyesterfolie
  • Außenmantel aus PUR
  • Mantelfarbe grün (RAL 6018)
    nach DESINA® bzw. orange
Eigenschaften
  • PUR-Außenmantel, adhäsionsarm, extrem
    abriebfest, halogenfrei, UV-, öl-, hydrolyse-
    und mikrobenbeständig.
  • Diese Leitungen sind nach hohen
    Qualitätsrichtlinien hergestellt und
    entsprechen dem DESINA®-Standard
  • Durch die hochwertige
    Spezial-Aderisolation, den PUR-Mantel und
    den hochflexiblen Litzenaufbau sind diese
    Leitungen bestens für den
    Schleppketteneinsatz geeignet und bieten
    hohe Funktionssicherheit
  • Durch das ca. 85% dichte Abschirmgeflecht
    optimale Erfüllung der Anforderungen an
    die elektromagnetische Verträglichkeit
    (EMV)
  • Mit der UL/CSA-Approbation besonders
    interessant für den exportorientierten
    Markt
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • Reinigungs- und Desinfektions-
    mittelbeständig nach ECOLAB®
Hinweise
  • Die dazugehörigen Motor- und Servoleitungen finden Sie unter TOPSERV® PUR
  • Die nicht schleppkettenfähigen Geberleitungen finden Sie unter TOPGEBER 511 PVC
  • Klammern () bedeuten Schirm
  • SIEMENS Artikelbezeichnungen 6FX 8008- sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG und dienen nur zu Vergleichszwecken.
  • Bosch Rexroth Artikelbezeichnungen INK- sind eingetragene Warenzeichen der Bosch-Rexroth AG und dienen nur zu Vergleichszwecken.
  • DESINA®: Erläuterung siehe Vorspann.
Verwendung

Diese kapazitätsarmen Inkrementalgeber-Leitungen oder Positionsmelde-Leitungen geben Steuerimpulse zur Positionierung und Verfahrenscharakteristik von Servomotoren weiter und werden als Anschlussleitungen für Tacho, Bremsen und Impulsgeber bei starken mechanischen Beanspruchungen im Anlagen-, Maschinenbau, sowie in der Steuerungs- und Automatisierungstechnik eingesetzt. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Verlegungsrichtlinien beachten.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Downloads
Datenblatt

Art.-
Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

für

System

OEM

Art.-Nr.

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

700655

(8 x 2 x 0,18)

Siemens

6FX 8008-1BD11

grün

7,8

54,0

79,0

532,00

78081

(4 x 2 x 0,34 + 4 x 0,5)

Siemens

6FX 8008-1BD21

grün

9,8

83,0

135,0

418,00

707400

(3 x (2 x 0,14) + 2 x 0,5)

Siemens

6FX 8008-1BD31

grün

9,0

74,0

119,0

921,00

700657

(3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5)

Siemens

6FX 8008-1BD41

grün

8,9

66,0

120,0

575,00

700540

(3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 4 x 0,25 + 2 x 0,5)

Siemens

6FX 8008-1BD51

grün

9,6

75,0

138,0

756,00

700654

(4 x 2 x 0,18)

Siemens

6FX 8008-1BD61

grün

6,4

35,0

57,0

361,00

700653

(2 x 2 x 0,18)

Siemens

6FX 8008-1BD71

grün

5,0

24,0

42,0

303,00

78079

(12 x 0,22)

Siemens

6FX 8008-1BD81

grün

7,5

65,0

74,0

410,00

804767

(2 x 2 x 0,2 + 2 x 0,38)

Siemens

6FX 8008-2DC00

grün

7,0

40,0

74,0

595,00

706333

(5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)

Berger Lahr

-

grün

8,8

69,0

127,0

428,00

705413

(3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)

Elau

-

grün

7,4

43,0

82,0

456,00

707403

(3 x 2 x 0,25)

B+R

-

grün

6,5

31,0

60,0

425,00

707404

(5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5)

B+R

-

grün

8,7

48,0

98,0

653,00

707405

3 x (2 x 0,14) + (2 x 0,5)

Lenze

-

grün

9,8

42,0

98,0

811,00

707406

4 x (2 x 0,14) + (2 x 1,0)

Lenze

-

grün

11,3

66,0

144,0

985,30

707407

3 x (2 x 0,14) + (3 x 0,14)

Lenze

-

grün

10,3

41,0

127,0

857,00

702050

(4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)

Bosch Rexroth

INK-0209 grün

grün

8,8

64,0

99,0

601,00

78080

(4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)

Bosch Rexroth

INK-0448 grün

grün

8,5

51,0

106,0

554,00

77741

(9 x 0,5)

Bosch Rexroth

INK-0208 grün

grün

8,8

69,0

124,0

915,00

707738

(4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0)

Bosch Rexroth

INK-0209

orange

8,8

64,0

99,0

601,00

707739

(4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)

Bosch Rexroth

INK-0448

orange

8,5

51,0

106,0

554,00

707740

(9 x 0,5)

Bosch Rexroth

INK-0208

orange

8,8

69,0

124,0

915,00

707408

(4 x 2 x 0,14 + 4 x 1,0 + (4 x 0,14))

Bosch Rexroth

INK-0532

orange

9,7

81,0

142,0

889,00

707418

(3 x (2 x 0,25) + 3 x 0,25 + 2 x 1,0)

Bosch Rexroth

INK-0280

orange

9,0

84,0

134,7

789,00

707409

(2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5)

Bosch Rexroth

INK-0750

orange

7,2

38,0

79,0

455,00

77743

(3 x (2 x 0,14) + 2 x (1 x 0,5))

Heidenhain

-

grün

8,4

81,0

109,0

921,00

79513

(4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5)

Heidenhain

-

grün

8,5

52,0

100,0

368,00

707410

(3 x 2 x 0,14 + 2 x 1,0)

Heidenhain

-

grün

9,1

72,0

132,0

910,00

700560

(4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14) + 4 x 0,5)

Heidenhain

-

grün

8,3

67,0

104,0

631,00

77753

(10 x 0,14 + 2 x 0,5)

Heidenhain

-

grün

7,2

43,0

83,0

833,00

78963

(5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5)

Baumüller

-

grün

9,0

72,0

98,0

652,00

78828

(3 x 2 x 0,25)

-

-

grün

7,2