TOPFLEX® MOTOR EMV 3/3

dreifach geschirmt, kapazitätsarm, 80°C, 1000 V, PUR flexible Motor-Versorgungsleitung, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Motoranschlussleitung
    für die Frequenzumrichter nach
    UL AWM Style 20234 und CSA AWM
    in Anlehnung an DIN VDE 0250
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL 1000 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Betriebskapazität bei 4 kHz
    je nach Leiterquerschnitt
    Ader/Ader 70-250 nF/km
    Ader/Schirm 110-410 nF/km
  • Isolationswiderstand
    min. 200 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt für Außen Ø:
    bis 12 mm: 5x Leitungs Ø
    > 12-20 mm: 7,5x Leitungs Ø
    > 20 mm: 10x Leitungs Ø
    bei freier Bewegung für Außen Ø:
    bis 12 mm: 10x Leitungs Ø
    > 12-20 mm: 15x Leitungs Ø
    > 20 mm: 20x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    je nach Leiterquerschnitt
    max. 250 Ohm/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-Polyethylen (PE)
  • Aderkennzeichnung schwarze Adern
    mit Aufdruck U1, V2, W3
  • Schutzleiter GN-GE (gedrittelt)
  • Adern gemeinsam verseilt
  • 1. Abschirmung aus halbleitendem Vlies
    2. Alukaschierte Polyesterfolie
    3. Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 80%
  • Außenmantel aus PUR
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
    nach DESINA®
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Adhäsionsarmer, flammwidriger, extrem
    abriebfester, halogenfreier, UV-, öl-,
    hydrolyse- und mikrobenbeständiger
    PUR-Außenmantel
  • Diese geschirmte Motoranschlussleitung
    mit niedriger Betriebskapazität durch
    Spezial-PE-Aderisolation ermöglicht eine
    verlustärmere Leistungsübertragung
    gegenüber PVC-Anschlussleitungen.
  • Durch die optimale 3-fach Abschirmung
    wird eine störungsfreier Betrieb von
    Frequenzumrichtern ermöglicht
  • Durch die 3-fach Abschirmung optimale
    Erfüllung der Anforderungen an die
    elektromagnetische Verträglichtkeit (EMV)
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Besonderheiten
Der Schutzleiter-Querschnitt ist hier in 3
Drittel aufgeteilt und liegt jeweils in den
Zwickeln der Leistungsadern. Durch diesen
symmestrischen Aufbau, die PE-Isolation und
die 3-fach Abschirmung wird eine sehr
niedrige Kapazität und Induktivität erreicht.
Die EMV-Verträglichkeit wird erheblich
verbessert. Prüfungen
  • PUR Außenmantel selbstverlöschend und
    flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • Alle Leitungen sind auch in JB mit farbigen
    Adern nach DIN VDE 0295 lieferbar.
  • **) Strombelastbarkeit bei Dauerbetrieb
    bis 30°C Umgebungstemperatur. Bei ab-
    weichenden Umgebungstemperaturen
    gelten die Umrechnungsfaktoren und
    darüber hinaus die Festlegungen in
    DIN VDE 0298 Teil 4.
Verwendung
Diese TOPFLEX® MOTOR EMV 3/3 Zwei-Norm Motoranschlussleitung für Frequenzumrichter mit dreifacher Abschirmung gewährleistet eine hervorragende EMV in Maschinen und Anlagen. Als Anschluss- und Verbindungsleitung bei starker mechanischer Beanspruchung, bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien. Die Einsatzgebiete sind Werkzeugmaschinen, Be- und Verarbeitungsmaschinen, Bearbeitungszentren, Industrieroboter, Transferstraßen, Handhabungsgeräte etc. Durch die Drittelung des Schutzleiters und die gleichmäßige Verteilung in die Verseilzwickel der Leistungsadern wurd ein symmetrischer Aufbau erreicht. Dadurch werden im Vergleich zu der 4-Ader-Version EMV, Kapazität und Induktivität verbessert.
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
Kopplungswiderstand

Strombelastbarkeit **)

mit 3 belasteten Adern

in Ampère

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

bei 1 MHz

Ohm/km

bei 30 MHz

Ohm/km

78614

3 x 1,5 + 3 G 0,25

10,4

18

86,0

150,0

789,00

78615

3 x 2,5 + 3 G 0,5

12,1

18

210

26

144,0

240,0

960,00

78616

3 x 4 + 3 G 0,75

13,9

11

210

34

224,0

345,0

1146,00

78617

3 x 6 + 3 G 1,0

15,5

6

150

44

298,0

460,0

1774,00

78618

3 x 10 + 3 G 1,5

19,5

7

180

61

491,0

840,0

1862,00

78619

3 x 16 + 3 G 2,5

22,5

9

190

82

723,0

930,0

2339,00

78620

3 x 25 + 3 G 4,0

28,6

4

95

108

1138,0

1425,0

3557,00

78621

3 x 35 + 3 G 6,0

29,6

3

85

135

1535,0

1900,0

4641,00

708613

3 x 50 + 3 G 10,0

35,7

2

40

168

2208,0

2812,0

7322,00

708371

3 x 70 + 3 G 10,0

43,0

2

45

207

2871,0

3370,0

11542,00

708372

3 x 95 + 3 G 16,0

47,0

1

50

250

3953,0

4320,0

13274,00

708373

3 x 120 + 3 G 25,0

52,0

292

4836,0

6160,0

14596,00

78626

3 x 150 + 3 G 25,0

58,0

335

5412,0

7200,0

17184,00