TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1

dreifach geschirmt, kapazitätsarm, 80°C, 1000 V flexible Motor-Versorgungsleitung, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Motoranschlussleitung für
    die Frequenzumrichter nach
    UL AWM Style 20234 und CSA AWM in
    Anlehnung an DIN VDE 0250
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL 1000 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Betriebskapazität bei 4 kHz
    je nach Leiterquerschnitt
    Ader/Ader 70-250 nF/km
    Ader/Schirm 110-410 nF/km
  • Isolationswiderstand
    min. 200 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt für Außen Ø:
    bis 12 mm: 5x Leitungs Ø
    > 12-20 mm: 7,5x Leitungs Ø
    > 20 mm: 10x Leitungs Ø
    bei freier Bewegung für Außen Ø:
    bis 12 mm: 10x Leitungs Ø
    > 12-20 mm: 15x Leitungs Ø
    > 20 mm: 20x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    je nach Leiterquerschnitt
    max. 250 Ohm/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-Polyethylen (PE)
  • Aderkennzeichnung SW, BR, GR
  • Schutzleiter GN-GE
  • Adern gemeinsam verseilt
  • 1. Abschirmung aus halbleitendem Vlies
    2. Alukaschierte Polyesterfolie
    3. Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus PUR
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
    nach DESINA®
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Adhäsionsarmer, flammwidriger, extrem
    abriebfester, halogenfreier, UV-, öl-,
    hydrolyse- und mikrobenbeständiger
    PUR-Außenmantel
  • Diese geschirmte Motoranschlussleitung
    mit niedriger Betriebskapazität durch
    Spezial-PE-Aderisolation ermöglicht eine
    verlustärmere Leistungsübertragung
    gegenüber PVC-Anschlussleitungen.
  • Durch die optimale 3-fach Abschirmung
    wird eine störungsfreier Betrieb von
    Frequenzumrichtern ermöglicht
  • Durch die 3-fach Abschirmung optimale
    Erfüllung der Anforderungen an die
    elektromagnetische Verträglichtkeit (EMV)
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PUR Außenmantel selbstverlöschend und
    flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • .**) Strombelastbarkeit bei Dauerbetrieb
    bis 30°C Umgebungstemperatur. Bei ab-
    weichenden Umgebungstemperaturen
    gelten die Umrechnungsfaktoren und
    darüber hinaus die Festlegungen in
    DIN VDE 0298 Teil 4
Verwendung
Diese TOPFLEX® MOTOR EMV 1/1 Zwei-Norm Motoranschlussleitung für Frequenzumrichter mit dreifacher Abschirmung gewährleistet eine hervorragende EMV in Maschinen und Anlagen. Als Anschluss- und Verbindungsleitung bei starker mechanischer Beanspruchung, bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien. Die Einsatzgebiete sind Werkzeugmaschinen, Be- und Verarbeitungsmaschinen, Bearbeitungszentren, Industrieroboter, Transferstraßen, Handhabungsgeräte etc.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Betriebskapazität

Kopplungswiderstand

Strombelastbarkeit **)

mit 3 belasteten Adern

in Ampère

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

Ader / Ader

ca. nF / km

Ader / Schirm

ca. nF / km

bei 1 MHz

Ohm/km

bei 30 MHz

Ohm/km

78377

4 G 1,5

11,5

70

110

18

95,0

230,0

324,00

78378

4 G 2,5

13,5

80

130

18

210

26

150,0

300,0

438,00

78379

4 G 4

15,8

90

150

11

210

34

235,0

485,0

665,00

78380

4 G 6

17,8

90

150

6

150

44

320,0

630,0

1067,00

708609

4 G 10

21,6

120

200

7

180

61

533,0

860,0

1418,00

708610

4 G 16

25,4

120

210

9

190

82

789,0

1290,0

2022,00

708611

4 G 25

31,0

140

230

4

95

108

1180,0

1800,0

3767,00

708612

4 G 35

33,0

150

260

3

85

135

1662,0

2610,0

4730,00

78384

4 G 50

39,0

190

320

2

40

168

2345,0

2950,0

6310,00

78385

4 G 70

45,0

190

320

2

45

207

3196,0

3950,0

8004,00

78386

4 G 95

50,1

250

410

1

50

250

4316,0

5300,0

10165,00

78387

4 G 120

54,2

292

5435,0

6600,0

12825,00

78388

4 G 150

61,3

335

6394,0

7040,0

15103,00

78479

4 G 185

64,2

382

7639,0

8380,0

17573,00