TOPFLEX® MOTOR 109

kapazitätsarme Motoranschlussleitung 0,6/1 kV, erhöhte Strombelastbarkeit, metermarkiert

Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Motoranschlussleitung für die
    Frequenzumrichter
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C  bis  +70°C
    fest verlegt -40°C  bis  +80°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    U0/U 600/1000 V
  • höchstzulässige Betriebsspannung
    - Einphasen- und
      Drehstrombetrieb  700/1200 V
    - Gleichstrombetrieb  900/1800 V
  • Prüfspannung
    2500 V
  • Isolationswiderstand
    min. 200 MOhm x km
  • Kopplungswiderstand
    je nach Leiterquerschnitt
    max. 250 Ohm/km
  • Betriebskapazität
    je nach Leiterquerschnitt
    Ader/Ader  70 bis 250 pF/m
    Ader/Schirm  110 bis 410 pF/m
  • Mindestbiegeradius
    bei freier Bewegung für Außen Ø:
    bis 12 mm: 10x Leitungs Ø
    > 12-20 mm: 15x Leitungs Ø
    > 20 mm: 20x Leitungs Ø
    fest verlegt für Außen Ø:
    bis 12 mm: 5x Leitungs Ø
    > 12-20 mm: 7,5x Leitungs Ø
    > 20 mm: 10x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-Polymer
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
    - bis 5 Adern farbig
    - ab 7 Adern schwarz mit fortlaufendem
      weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE
  • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
  • 1. Abschirmung mit Spezial-Aluminiumfolie
    2. Abschirmgeflecht aus verzinnten
        Cu-Drähten, Bedeckung ca. 80%
  • Außenmantel aus Spezial-PUR
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Spezial-Polymer-Isolierung sichert geringe
    dielektrische Verluste, eine doppelte
    Spannungsfestigkeit, höhere Lebensdauer
    und geringe Schirm-Störströme sowie
    erhöhte Strombelastbarkeit
  • Kleiner Kopplungswiderstand bewirkt eine
    gute elektromagnetische Verträglichkeit
  • UV-beständig
  • Verwendung im Freien
  • Diese geschirmte Motoranschlussleitung
    mit niedriger Betriebskapazität der
    Einzeladern durch Spezial-Polymer-Ader-
    isolation und geringer Schirmkapazität
    ermöglicht eine verlustärmere Leistungs-
    übertragung gegenüber PVC-Anschluss-
    leitungen und erhöhte Strombelastbarkeit
  • Durch die optimale Abschirmung wird ein
    störfreier Betrieb von Frequenzumrichtern
    ermöglicht
  • Konstruktion gemäß Anforderungen der
    VdS 3501:2006-04
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • Niedrige Betriebskapazität, Prüfung nach
    DIN VDE 0472 Teil 504, Prüfart B
  • Erfüllt EMV-Anforderungen nach
    EN 55011 bzw. DIN VDE 0875 Teil 11
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Diese Motoranschlussleitung ermöglicht eine erhöhte Strombelastbarkeit und sichert zusätzlich die EMV in Anlagen und Gebäuden, Einrichtungen mit Geräten und Betriebsmitteln von denen elektromagnetische Störfelder die Umgebung unzulässig beeinflussen können. Eingesetzt in der Verpackungs-, Automobil- und Nahrungsmittelindustie, in der Umwelttechnik, im Werkzeugmaschinenbau, in der Anlagentechnik. Für SIMOVERT-Antriebe in der Industrie für Pumpen, Lüfter, Transportbänder. Einsetzbar bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um Funkentstörung nach EN 55011 einzuhalten muss der Schirm beidseitig und großflächig rundumkontaktiert sein.
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
22724

3 G 1,5

9,4

72,0

200,0

336,00

22707

4 G 1,5

10,4

95,0

230,0

389,00

22708

5 G 1,5

11,2

117,0

258,0

422,00

22709

7 G 1,5

13,2

148,0

281,0

567,00

22710

3 G 2,5

11,2

137,0

270,0

428,00

22711

4 G 2,5

12,5

150,0

300,0

526,00

22712

5 G 2,5

13,5

200,0

352,0

570,00

22713

7 G 2,5

16,0

230,0

473,0

740,00

22714

4 G 4

14,2

235,0

485,0

798,00

22715

5 G 4

15,4

321,0

567,0

860,00

22716

7 G 4

18,2

352,0

603,0

1071,00

22717

4 G 6

15,2

320,0

633,0

1280,00

22718

5 G 6

16,8

439,0

679,0

1408,00

22719

7 G 6

20,0

501,0

771,0

1919,00

22720

4 G 10

19,5

533,0

860,0

1702,00

22721

5 G 10

21,6

711,0

1029,0

1962,00

22722

4 G 16

23,1

789,0

1290,0

2426,00

22723

4 G 25

27,1

1236,0

1862,0

4520,00