TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2XSLCYK-J

Motoranschlussleitung 0,6/1 kV, für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern,
doppelt geschirmt, erhöhte Strombelastbarkeit, metermarkiert

Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Motoranschlussleitung für die
    Frequenzumrichter in Anlehnung an
    DIN VDE 0250
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +90°C
    fest verlegt -40°C bis +90°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    U0/U 600/1000 V
  • höchstzulässige Betriebsspannung
    - Einphasen- und 
      Drehstrombetrieb  700/1200 V
    - Gleichstrombetrieb  900/1800 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Kopplungswiderstand
    je nach Leiterquerschnitt
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt für Leitungs Ø:
    bis 12 mm: 10x Leitungs Ø
    > 12 mm: 15x Leitungs Ø
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus vernetztem
    Polyethylen (VPE)
  • Aderkennzeichnung SW, BR, GR
  • Schutzleiter GN-GE (gedrittelt)
  • 3+3-adriger Aufbau
  • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
  • 1. Abschirmung mit Spezial-Aluminiumfolie
    2. Abschirmgeflecht aus verzinnten
         Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Geringe Betriebskapazität
  • Kleiner Kopplungswiderstand bewirkt eine
    gute elektromagnetische Verträglichkeit
  • Durch die optimale Abschirmung wird ein
    störfreier Betrieb von Frequenzumrichtern
    ermöglicht
  • Die 3 PLUS-Aufbauvariante hat gegen-
    über den 4-adrigen Ausführungen einen
    hinsichtlich EMV-Eigenschaften noch
    einmal verbesserten, symmetrischen
    3-adrigen Aufbau. Der gedrittelte Schutz-
    leiter ist gleichmäßig in den Zwickeln
    verseilt. Dies ermöglicht einen sehr
    konzentrischen Aufbau.
  • Der Mindestquerschnitt von 0,75 mm²
    entspricht den Anforderungen nach
    DIN EN 60204-1
  • UV-beständig
  • Verwendung im Freien
  • Diese geschirmte Motoranschlussleitung
    mit niedriger Betriebskapazität der
    Einzeladern durch spezial VPE-Aderisolation
    und geringer Schirmkapazität ermöglicht
    eine verlustärmere Leistungsübertragung
    gegenüber PVC-Anschlussleitungen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
     

Prüfungen

  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804
    Prüfart B)
  • Erfüllt EMV-Anforderungen nach
    EN 55011 bzw. DIN VDE 0875 Teil 11
Hinweise
  • **) Strombelastbarkeit bei Dauerbetrieb
    bis 30°C Umgebungstemperatur. Bei ab-
    weichenden Umgebungstemperaturen
    gelten die Umrechnungsfaktoren und
    darüber hinaus die Festlegungen in
    DIN VDE 0298-4.
Verwendung
Als Anschluss- und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien, ab 3x16+3G2,5 mm² direkte Erdverlegung möglich. Resultierend aus der zulässigen Betriebstemperatur am Leiter von +90°C ist eine erhöhte Strombelastbarkeit gegenüber PE isolierten Motoranschlussleitungen zulässig.Eingesetzt in  Automobilindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Umwelttechnik, Verpackungsindustrie, Chemieindustrie.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Kopplungswiderstand

Strombelastbarkeit **)

mit 3 belasteten Adern

in Ampère

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

bei 1 MHz

Ohm/km

bei 30 MHz

Ohm/km

24508

3 x 1,5 + 3 G 0,25

9,2

23

86,0

140,0

328,00

24509

3 x 2,5 + 3 G 0,5

10,8

18

210

32

144,0

220,0

410,00

24510

3 x 4 + 3 G 0,75

12,3

11

210

42

224,0

323,0

517,00

24511

3 x 6 + 3 G 1,0

14,0

6

150

54

298,0

420,0

713,00

24512

3 x 10 + 3 G 1,5

17,6

7

180

75

491,0

615,0

936,00

24513

3 x 16 + 3 G 2,5

20,4

9

190

100

723,0

819,0

1294,00

24514

3 x 25 + 3 G 4,0

23,2

4

95

127

1138,0

1325,0

1782,00

24515

3 x 35 + 3 G 6,0

26,1

3

85

158

1535,0

1718,0

2123,00

24516

3 x 50 + 3 G 10,0

30,8

2

40

192

2208,0

2399,0

3098,00

24517

3 x 70 + 3 G 10,0

34,2

2

45

246

2871,0

3056,0

3981,00

24518

3 x 95 + 3 G 16,0

37,8

1

50

298

3953,0

4162,0

5055,00

24519

3 x 120 + 3 G 16,0

42,6

346

4836,0

5075,0

6678,00

24520

3 x 150 + 3 G 25,0

47,5

399

5412,0

6128,0

8735,00

24521

3 x 185 + 3 G 35,0

53,4

456

6969,0

7189,0

10755,00

24587

3 x 240 + 3 G 42,5

58,7

538

8540,0

9540,0

16170,00