TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA

Motoranschlussleitung 1000 V, für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern,
doppelt geschirmt, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Motoranschlussleitung für die
    Frequenzumrichter nach Style 2570
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    fest verlegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    UL 1000 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 200 MOhm x km
  • Kopplungswiderstand
    je nach Leiterquerschnitt
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt für Außen Ø:
    bis 12 mm: 5x Leitungs Ø
    > 12-20 mm: 7,5x Leitungs Ø
    > 20 mm: 10x Leitungs Ø
    bei freier Bewegung für Außen Ø:
    bis 12 mm: 10x Leitungs Ø
    > 12-20 mm: 15x Leitungs Ø
    > 20 mm: 20x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Polyethylene (PE)
  • Aderfarbenkennzeichnung BR, SW, GR
  • Schutzleiter GN-GE
  • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
  • 1. Abschirmung mit Spezial-Aluminiumfolie
    2. Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Geringe Betriebskapazität
  • Erfüllt EMV-Anforderungen nach EN 55011
    bzw. DIN VDE 0875 Teil 11
  • Kleiner Kopplungswiderstand bewirkt eine
    gute elektromagnetische Verträglichkeit
  • UV-beständig
  • Verwendung im Freien
  • Diese geschirmte Motoranschlussleitung
    mit niedriger Betriebskapazität der
    Einzeladern durch spezial PE-Aderisolation
    und geringer Schirmkapazität ermöglicht
    eine verlustärmere Leistungsübertragung
    gegenüber PVC-Anschlussleitungen.
  • Durch die optimale Abschirmung wird ein
    störfreier Betrieb von Frequenzumrichtern
    ermöglicht.
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • **) Strombelastbarkeit bei Dauerbetrieb
    bis 30°C Umgebungstemperatur. Bei ab-
    weichenden Umgebungstemperaturen
    gelten die Umrechnungsfaktoren und
    darüber hinaus die Festlegungen in
    DIN VDE 0298 Teil 4.
     
Verwendung
Diese TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J UL/CSA Motoranschlussleitung für die Frequenzumrichter sichert die EMV in Anlagen und Gebäuden, Einrichtungen mit Geräten und Betriebsmitteln von denen elektromagnetische Störfelder die Umgebung unzulässig beeinflussen können. Als Anschluss- und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien. Eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Transferstraßen, Verpackungsindustrie, Werkzeugmaschinen. Handhabungsgeräte, in der Industrie für Pumpen, Lüfter, Transportbänder etc. . Verwendung in Ex-Bereichen.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um Funkentstörung nach EN 55011 einzuhalten muss der Schirm beidseitig und großflächig rundumkontaktiert sein.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Betriebskapazität

Kopplungswiderstand

Strombelastbarkeit **)

mit 3 belasteten Adern

in Ampère

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

Ader / Ader

ca. nF / km

Ader / Schirm

ca. nF / km

bei 1 MHz

Ohm/km

bei 30 MHz

Ohm/km

22320

4 G 1,5

10,4

0

95,0

140,0

275,00

22321

4 G 2,5

12,5

80

130

18

210

26

150,0

300,0

320,00

22322

4 G 4

14,2

90

150

11

210

34

235,0

485,0

583,00

22323

4 G 6

15,2

90

150

6

150

44

320,0

630,0

688,00

22324

4 G 10

19,5

120

200

7

180

61

533,0

860,0

908,00

22325

4 G 16

22,9

140

230

9

190

82

789,0

1290,0

1541,00

22326

4 G 25

27,1

120

210

4

95

108

1236,0

1860,0

2105,00

22327

4 G 35

29,6

150

260

3

85

135

1662,0

2610,0

2671,00

22328

4 G 50

35,2

190

320

2

40

168

2345,0

2950,0

3207,00

22329

4 G 70

41,4

190

320

2

45

207

3196,0

3950,0

4586,00

22330

4 G 95

46,0

250

410

1

50

250

4316,0

5300,0

5767,00

22331

4 G 120

50,8

292

5435,0

6600,0

6743,00

22332

4 G 150

58,3

335

6394,0

7040,0

8267,00

22333

4 G 185

65,5

382

7639,0

8380,0

10823,00