TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCYK-J

Motoranschlussleitung 0,6/1 kV, für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern,
doppelt geschirmt, erhöhte Strombelastbarkeit, metermarkiert

Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Motoranschlussleitung für die
    Frequenzumrichter in Anlehnung an
    DIN VDE 0250
  • Temperaturbereich
    bewegt - 5°C bis +90°C
    fest verlegt -40°C bis +90°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    U0/U 600/1000 V
  • höchstzulässige Betriebsspannung
    - Einphasen- und
      Drehstrombetrieb  700/1200 V
    - Gleichstrombetrieb  900/1800 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Kopplungswiderstand
    je nach Leiterquerschnitt
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt für Leitungs Ø:
    bis 12 mm: 10x Leitungs Ø
    > 12 mm: 15x Leitungs Ø
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus vernetztem
    Polyethylen (VPE)
  • Aderkennzeichnung BR, SW, GR
  • Schutzleiter GN-GE
  • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
  • 1. Abschirmung mit Spezial-Aluminiumfolie
    2. Abschirmgeflecht aus verzinnten
         Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Geringe Betriebskapazität
  • Kleiner Kopplungswiderstand bewirkt eine
    gute elektromagnetische Verträglichkeit
  • UV-beständig
  • Verwendung im Freien
  • Diese geschirmte Motoranschlussleitung
    mit niedriger Betriebskapazität der
    Einzeladern durch spezial VPE-Aderisolation
    und geringer Schirmkapazität ermöglicht
    eine verlustärmere Leistungsübertragung
    gegenüber PVC-Anschlussleitungen
  • Durch die optimale Abschirmung wird ein
    störfreier Betrieb von Frequenzumrichtern
    ermöglicht
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
     

Prüfungen

  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804
    Prüfart B)
  • Erfüllt EMV-Anforderungen nach
    EN 55011 bzw. DIN VDE 0875 Teil 11
Hinweise
  • **) Strombelastbarkeit bei Dauerbetrieb
    bis 30°C Umgebungstemperatur. Bei ab-
    weichenden Umgebungstemperaturen
    gelten die Umrechnungsfaktoren und
    darüber hinaus die Festlegungen in
    DIN VDE 0298-4.
Verwendung
Als Anschluss- und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien, ab 4G16 mm² direkte Erdverlegung möglich. Resultierend aus der zulässigen Betriebstemperatur am Leiter von +90°C ist eine erhöhte Strombelastbarkeit gegenüber PE isolierten Motoranschlussleitungen zulässig. Eingesetzt in  Automobilindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Umwelttechnik,  Verpackungsindustrie, Chemieindustrie.
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
Betriebskapazität

Kopplungswiderstand

Strombelastbarkeit **)

mit 3 belasteten Adern

in Ampère

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

Ader / Ader

ca. nF / km

Ader / Schirm

ca. nF / km

bei 1 MHz

Ohm/km

bei 30 MHz

Ohm/km

24489

4 G 1,5

10,1

70

110

23

95,0

230,0

288,00

24490

4 G 2,5

11,2

80

130

18

210

32

150,0

300,0

336,00

24491

4 G 4

12,8

90

150

11

210

42

235,0

485,0

590,00

24492

4 G 6

14,9

90

150

6

150

54

320,0

630,0

702,00

24493

4 G 10

17,7

120

200

7

180

75

533,0

860,0

906,00

24494

4 G 16

20,9

140

230

9

190

100

789,0

1290,0

1567,00

24495

4 G 25

25,3

120

210

4

95

127

1236,0

1860,0

2067,00

24496

4 G 35

28,0

150

260

3

85

158

1662,0

2610,0

3710,00

24497

4 G 50

32,3

190

320

2

40

192

2345,0

2950,0

4095,00

24498

4 G 70

37,6

190

320

2

45

246

3196,0

3950,0

5321,00

24499

4 G 95

41,6

250

410

1

50

298

4316,0

5300,0

5532,00

24500

4 G 120

44,8

346

5435,0

6600,0

6266,00

24506

4 G 150

52,3

399

6394,0

7040,0

7884,00

24507

4 G 185

58,7

456

7639,0

8380,0

11987,00