TOPFLEX®-EMV-3 PLUS 2YSLCY-J

Motoranschlussleitung 0,6/1 kV, für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern,
doppelt geschirmt, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Motoranschlussleitung für die
    Frequenzumrichter in Anlehnung an
    DIN VDE 0250
  • Temperaturbereich
    bewegt +5°C bis +70°C
    fest verlegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung
    U0/U 600/1000 V
  • Höchstzul. Betriebsspannung
    Einphasen und Drehstrom 700/1200 V
    Gleichstrombetrieb 900/1800 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Kopplungswiderstand
    je nach Leiterquerschnitt
    max. 250 Ohm/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt für Leitungs Ø:
    bis 12 mm: 10x Leitungs Ø
    > 12 mm: 15x Leitungs Ø
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Polyethylene (PE)
  • Aderfarben: schwarz, braun, grau
  • Schutzleiter GN-GE (gedrittelt)
  • 3+3-adriger Aufbau
  • Adern konzentrisch in Lagen verseilt
  • 1. Abschirmung mit Spezial-Aluminiumfolie
    2. Abschirmgeflecht aus verzinnten
         Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: transparent
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Geringe Betriebskapazität
  • Kleiner Kopplungswiderstand bewirkt eine
    gute elektromagnetische Verträglichkeit
  • Der Mindestquerschnitt von 0,75 mm²
    entspricht den Anforderungen nach
    DIN EN 60204 Teil 1.
  • Die 3 PLUS-Aufbauvariante hat gegenüber
    den 4-adrigen Ausführungen einen
    hinsichtlich EMV-Eigenschaften noch
    einmal verbesserten, symmetrischen
    3-adrigen Aufbau. Der gedrittelte
    Schutzleiter ist gleichmäßig in den Zwickeln
    verseilt. Dies ermöglicht einen sehr
    konzentrischen Aufbau.
  • Diese geschirmte Motoranschlussleitung
    mit niedriger Betriebskapazität der
    Einzeladern durch spezial PE-Aderisolation
    und geringer Schirmkapazität ermöglicht
    eine verlustärmere Leistungsübertragung
    gegenüber PVC-Anschlussleitungen
  • Durch die optimale Abschirmung wird ein
    störfreier Betrieb von Frequenzumrichtern
    ermöglicht.
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804
    Prüfart B)
  • Erfüllt EMV-Anforderungen nach
    EN 55011 bzw. DIN VDE 0875 Teil 11
Hinweise
  • **) Strombelastbarkeit bei Dauerbetrieb
    bis 30°C Umgebungstemperatur. Bei ab-
    weichenden Umgebungstemperaturen
    gelten die Umrechnungsfaktoren und
    darüber hinaus die Festlegungen in
    DIN VDE 0298 Teil 4.
Verwendung
Als Anschluss- und Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung bei fester Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. Eingesetzt in Automobilindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Umwelttechnik, Verpackungsindustrie, Chemieindustrie.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Kopplungswiderstand

Strombelastbarkeit **)

mit 3 belasteten Adern

in Ampère

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

bei 1 MHz

Ohm/km

bei 30 MHz

Ohm/km

22368

3 x 1,5 + 3 G 0,25

9,2

18

86,0

140,0

241,00

22369

3 x 2,5 + 3 G 0,5

10,8

18

210

26

144,0

220,0

280,00

22370

3 x 4 + 3 G 0,75

12,3

11

210

34

224,0

323,0

511,00

22371

3 x 6 + 3 G 1,0

14,0

6

150

44

298,0

420,0

603,00

22372

3 x 10 + 3 G 1,5

17,6

7

180

61

491,0

615,0

795,00

22373

3 x 16 + 3 G 2,5

21,2

9

190

82

723,0

819,0

1349,00

22374

3 x 25 + 3 G 4,0

24,5

4

95

108

1138,0

1325,0

1844,00

22375

3 x 35 + 3 G 6,0

26,9

3

85

135

1535,0

1718,0

2339,00

22376

3 x 50 + 3 G 10,0

32,5

2

40

168

2208,0

2399,0

2809,00

22377

3 x 70 + 3 G 10,0

35,5

2

45

207

2871,0

3056,0

4017,00

22378

3 x 95 + 3 G 16,0

40,1

1

50

250

3953,0

4162,0

5051,00

22379

3 x 120 + 3 G 16,0

44,4

292

4836,0

5074,0

5906,00

22380

3 x 150 + 3 G 25,0

49,3

335

5412,0

6128,0

7241,00

22381

3 x 185 + 3 G 35,0

55,1

382

6969,0

7189,0

9479,00

22382

3 x 240 + 3 G 42,5

60,0

453

8540,0

9540,0

9844,00