TOPFLEX® 611-PUR

Motor-Versorgungsleitung 0,6/1 kV, schleppkettentauglich, halogenfrei, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in
    Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295, 0250,
    DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 600/1000 V
  • Prüfspannung 4000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig,
    BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE
  • Adern gemeinsam verseilt mit optimalen
    Schlaglängen und stabilisierendem Füller
  • Gleitbewegung unterstützende
    Vliesbewicklung
  • Außenmantel aus PUR
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • adhäsionsarm, extrem abriebfest,
    halogenfrei, hydrolyse- und
    mikrobenbeständig
  • beständig gegen UV.Strahlen,
    Sauerstoff und Ozon
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
  • Bei extremen Anwendungen, die über
    standardmäßige Lösungen hinaus gehen,
    empfehlen wir Ihnen unseren speziell
    entwickelten Erhebungsbogen für
    Energieführungssysteme anzufordern.
  • Für den Einsatz in Energieführungsketten
    bitte Montageanweisungen beachten.
  • geschirmte Analogtype:
    TOPFLEX® 611-C-PUR
Verwendung
Als optimale Versorgungsleitung zur Motor-Versorgung speziell von DNC-Motoren, Servomotoren. Die Leitungen sind speziell konzipiert für den Einsatz in Energieführungsketten, Handhabungsautomaten, Robotern, Werkzeugmaschinen, Be- und Verarbeitungsmaschinen. Optimale Isolationsmaterialien gewährleisten Beständigkeit gegen Öle (auch Mineralöle), Fette, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten sowie zahlreiche Laugen und Lösungsmittel. Günstige Außendurchmesser, reduzierte Gewichte, verbessertes Torsionsverhalten gewährleisten den Einsatz im Mehrschichtbetrieb, mit extrem hoher Biege-Wechsel-Beanspruchung. Geeignet für die Verlegung im Freien.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

22870

4 G 1,5

8,0

58,0

125,0

278,00

22871

4 G 2,5

10,8

95,0

215,0

401,00

22872

4 G 4

12,5

154,0

310,0

508,00

22873

4 G 6

14,8

231,0

470,0

777,00

22874

4 G 10

18,8

384,0

760,0

1064,00

22875

4 G 16

22,8

615,0

1250,0

1458,00

22876

4 G 25

26,9

960,0

1510,0

2199,00

22877

4 G 35

30,7

1344,0

2100,0

4028,00

22978

4 G 50

36,5

1920,0

2950,0

7161,00

22979

4 G 70

41,6

2640,0

4090,0

9687,00

22980

4 G 95

48,2

3648,0

5580,0

12496,00

22981

4 G 120

51,6

4608,0

7040,0

14097,00