TOPFLEX® 600-PVC

Motor-Versorgungsleitung 0,6/1 kV, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schlauchleitung in
    Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 600/1000 V
  • Prüfspannung 4000 V
  • Durchschlagsspannung
    min. 8000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • PVC-Außenmantel weitgehend ölbeständig.
    Chemische Beständigkeit siehe Tabelle
    Technische Informationen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • Für den Einsatz in Schleppketten
    empfehlen wir Ihnen unsere Version
    TOPFLEX® 611-PUR bzw.
    TOPFLEX® 611-C-PUR
  • geschirmte Analogtype:
    TOPFLEX® 600-C-PVC
Verwendung
Als Versorgungsleitung von elektronisch gesteuerten Servomotoren und zum Anschluss an DNC-Motoren. Die Leitung ist geeignet für feste und flexible Verlegung bei mittleren mechanischen Belastungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x

Nennquer-

schnitt mm²

Außen ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

22860

4 G 1,5

9,9

58,0

130,0

103,00

22861

4 G 2,5

11,1

95,0

220,0

156,00

22862

4 G 4

13,8

154,0

330,0

235,00

22863

4 G 6

15,6

231,0

445,0

402,00

22864

4 G 10

18,4

384,0

660,0

726,00

22865

4 G 16

21,2

615,0

1060,0

786,00

22866

4 G 25

26,9

960,0

1805,0

1171,00

22867

4 G 35

29,4

1344,0

2060,0

1486,00

22868

4 G 50

34,2

1920,0

2900,0

1898,00

22869

4 G 70

41,0

2640,0

4050,0

3544,00

22854

4 G 95

46,2

3648,0

5540,0

4628,00

22855

4 G 120

50,2

4608,0

7000,0

5129,00