TOPFLEX® 600-C-PVC

Motor-Versorgungsleitung 0,6/1 kV, EMV-Vorzugstype, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schlauchleitung in
    Anlehnung an DIN VDE 0293, 0295
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 600/1000 V
  • Prüfspannung 4000 V
  • Durchschlagsspannung
    min. 8000 V
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Innenmantel aus PVC
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Außenmantel weitgehend ölbeständig.
    Chemische Beständigkeit siehe Tabelle
    Technische Informationen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen

Prüfungen

  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • Für den Einsatz in Schleppketten
    empfehlen wir Ihnen unsere Version
    TOPFLEX® 611-PUR bzw.
    TOPFLEX® 611-C-PUR
  • ungeschirmte Analogtype:
    TOPFLEX® 600-PVC
Verwendung
Als Versorgungsleitung von elektronisch gesteuerten Servomotoren und zum Anschluss an DNC-Motoren. Die Leitung ist geeignet für feste und flexible Verlegung bei mittleren mechanischen Belastungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

22960

4 G 1,5

11,8

99,0

250,0

181,00

22961

4 G 2,5

13,8

169,0

360,0

288,00

22962

4 G 4

15,7

234,0

530,0

470,00

22963

4 G 6

17,3

316,0

620,0

824,00

22964

4 G 10

21,5

549,0

1050,0

926,00

22965

4 G 16

26,1

807,0

1465,0

1154,00

22966

4 G 25

31,7

1169,0

1920,0

1857,00

22967

4 G 35

34,5

1680,0

2515,0

2503,00

22856

4 G 50

40,7

2370,0

3315,0

4555,00

22857

4 G 70

46,0

3257,0

4600,0

8611,00

22858

4 G 95

51,3

4060,0

6060,0

11109,00

22859

4 G 120

56,4

5231,0

7315,0

12532,00