TOPFLEX® 304-C

ungeschirmt (doppelt isoliert) / geschirmt hochflexible PVC-Einzelader 0,6/1 kV für Schleppketteneinsatz

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Aderleitung
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 600/1000 V
  • Prüfwechselspannung, 50 Hz
    3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    für flexiblen Einsatz
    5x Leitungs Ø
Aufbau
TOPFLEX® 304
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, bzw. IEC 60228 cl.6
  • PVC-Aderisolation grün-gelb
  • PVC-Mantel Mischung TM2
  • Mantelfarbe: grau
TOPFLEX® 304-C
  • Aufbau wie oben, jedoch
  • verz. Cu-Geflecht, Bedeckung ca. 85%
Eigenschaften
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
Verwendung
Diese Leitungen sind wegen ihres ausgezeichneten Biege-Wechselverhaltens für den Schleppketteneinsatz bestens geeignet. Ferner für den Einsatz in Handhabungsgeräten, Robotern und für fast alle Bereiche des flexiblen Einsatzes bei freier Bewegung.
TOPFLEX® 304-C Durch das min. 85% dichte Abschirmgeflecht optimale Erfüllung der Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x

Nennquer-

schnitt mm²

Außen ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

79653

1 G 2,5

5,9

40,0

55,0

124,00

79654

1 G 4

6,5

50,0

75,0

146,00

79655

1 G 6

8,3

88,0

125,0

161,00

79656

1 G 10

8,7

124,0

170,0

177,00

79657

1 G 16

10,3

190,0

300,0

189,00

79658

1 G 25

12,4

260,0

420,0

306,00

79659

1 G 35

13,7

405,0

620,0

426,00

79660

1 G 50

15,4

560,0

825,0

580,00

79661

1 G 70

17,5

780,0

1090,0

737,00

79662

1 G 95

21,0

1030,0

1395,0

939,00

79685

1 G 120

22,4

1311,0

1770,0

1146,00

79663

1 G 150

24,3

1527,0

1930,0

1416,00

79664

1 G 185

26,5

1940,0

2635,0

1691,00

79665

1 G 240

30,3

2530,0

3380,0

2132,00

79666

1 G 300

35,0

3050,0

3500,0

2728,00