TOPFLEX® 302-UL

superflexible PVC-Einzelader doppelt isoliert 0,6/1 kV

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
TOPFLEX® 302
  • Spezial-PVC-Aderleitung mit kälteflexibler
    Doppelisolation
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 600/1000 V
  • Prüfwechselspannung, 50 Hz
    3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    für flexiblen Einsatz
    5x Leitungs Ø
TOPFLEX® 302-UL
  • technische Daten wie oben, jedoch
  • zusätzlich mit UL Zulassung Style 10107
  • Nennspannung
    UL 600 V
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6 bzw. IEC 60228 cl.6
  • kälteflexible PVC-Isolation, Farbe natur
  • kälteflexibler PVC-Mantel Mischung TM2
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • Mantel UV-beständig
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
  • Chemische Beständigkeit (siehe Tabelle
    Technische Informationen)
  • Die Leitung ist zulässig für
    Überspannungskategorie II
Verwendung
Die Leitungen sind speziell konzipiert für den Einsatz als Anschlussleitung zum Schleifkontakt für Stromabnehmer. Ferner für die Verwendung in Energieführungsketten, Handhabungsautomaten, Robotern, Werkzeugmaschinen, Be- und Verarbeitungsmaschinen und für fast alle Bereiche des flexiblen Einsatzes bei freier Bewegung.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x

Nennquer-

schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

700231

1 x 1,5

16

5,2

14,4

25,0

86,00

700232

1 x 2,5

14

6,4

24,0

42,0

126,00

700233

1 x 4

12

7,0

38,4

58,0

162,00

700234

1 x 6

10

7,5

57,6

85,0

210,00

701351

1 x 10

8

9,1

96,0

130,0

324,00

700114

1 x 16

6

10,8

153,6

190,0

464,00

701352

1 x 25

4

13,1

240,0

280,0

618,00

701353

1 x 35

2

14,1

336,0

400,0

899,00

701354

1 x 50

1

15,8

480,0

520,0

1232,00

700235

1 x 70

2/0

19,0

672,0

720,0

1639,00

701355

1 x 95

3/0

21,5

912,0

1050,0

2069,00

701356

1 x 120

4/0

23,2

1152,0

1220,0

2552,00

701357

1 x 150

300 kcmil

25,2

1440,0

1500,0

3137,00

701358

1 x 185

350 kcmil

27,0

1776,0

1940,0

3874,00

701359

1 x 240

500 kcmil

31,5

2304,0

2675,0

4973,00