THERMFLEX® 180 EWKF

halogenfrei, Silikon-Leitung mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-83/
    DIN EN 50525-2-83
  • Temperaturbereich
    bewegt -25°C bis +180°C
    nicht bewegt -60°C bis +180°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 2000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 200 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 20x106 cJ/kg (bis 20 Mrad)
Prüfungen
  • Isolationserhalt
    geprüft nach DIN VDE 0472 Teil 814
    und IEC 60331
  • Halogenfreiheit
    nach DIN VDE 0482 Teil 267,
    DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 815)
  • Brennverhalten
    keine Brandweiterleitung nach
    DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2,IEC 60332-1-2 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482 Teil 267,
    DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 813)
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-Silikon-Kautschuk
    Mischungstyp EI2 nach
    DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
    - bis 5 Adern farbig
    - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-Silikon-Kautschuk
    Mischungstyp 2GM1 nach
    DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • geringe Rauchgasdichte
  • wegen des besonders abrieb- und
    kerbfesten Mantels sind diese Leitungen
    mechanisch weit stärker belastbar als
    normale Silikonleitungen und haben damit
    eine deutlich höhere Lebensdauer
  • kaum Änderungen der
    Durchschlagsfestigkeit und des
    Isolationswiderstandes auch bei höheren
    Temperaturen
  • hoher Flammpunkt
  • hinterlässt im Brandfall isolierendes SiO2, und
    gewährleistet dadurch einen längeren
    Funktionserhalt
  • Beständig gegen
    hochmolekulare Öle, pflanzliche und
    tierische Fette, Alkohole, Weichmacher und
    Clophen, verdünnte Säuren, Laugen und
    Salzlösungen, Oxidationsmittel, tropische
    und Witterungseinflüsse, Seewasser,
    Sauerstoff, Ozon
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • EWKF = verbesserte Werte bei
    Einreißfestigkeit, Weiterreißfestigkeit,
    Kerbfestigkeit, Flexibilität
  • geschirmte Analogtype:
    THERMFLEX® 180 EWKF-C
Verwendung
Diese Leitungstype hat sich überall dort bewährt, wo sie erhöhten mechanischen Belastungen ausgesetzt ist, sowie wo Leitungsisolationen hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Für die Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Freien. Silikon-Leitungen sind halogenfrei und eignen sich für den Einsatz in der Klima- und Heizungstechnik, für Beleuchtungskörper, für die Verkabelung von Öfen, in Saunen und Solarien, in Gießereien, in Stahl-, Zement- und Keramikwerken und in der Wärme- und Kältetechnik.
FRNC = Flame Retardant Non Corrosive
Alle Silikonleitungen sind auch in FRNC-Ausführung lieferbar. Mit dieser Spezial-Mantelmischung wird bei der Flammwidrigkeit die Prüfart C nach VDE 0472 Teil 804 und IEC 60332-3 bzw. HD 405.3 erfüllt. Diese Mantelmischung ist selbstverlöschend. Deshalb kann die Leitung auch als Sicherheitskabel mit Funktionserhalt eingesetzt werden - z. B. in öffentlichen Gebäuden, Kraftwerken, Hotels, Flughäfen usw.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

74992

2 x 0,75

6,4

15,0

53,0

96,00

74993

3 G 0,75

7,0

22,0

64,0

130,00

74994

4 G 0,75

7,6

29,0

84,0

165,00

74995

5 G 0,75

8,5

36,0

101,0

209,00

74996

2 x 1

6,8

20,0

60,0

118,00

74997

3 G 1

7,2

29,0

78,0

137,00

74998

4 G 1

7,8

39,0

95,0

186,00

74999

5 G 1

8,8

48,0

116,0

229,00

75000

2 x 1,5

8,8

29,0

82,0

164,00

75001

3 G 1,5

8,9

43,0

98,0

172,00

75002

4 G 1,5

9,9

58,0

122,0

239,00

75003

5 G 1,5

10,8

72,0

148,0

309,00

75004

7 G 1,5

12,0

101,0

187,0

397,00

75005

12 G 1,5

16,1

173,0

315,0

656,00

75006

16 G 1,5

18,2

231,0

446,0

960,00

75007

20 G 1,5

19,4

288,0

566,0

1136,00

75008

2 G 2,5

9,8

48,0

135,0

242,00

75009

3 G 2,5

10,4

72,0

152,0

262,00

75010

4 G 2,5

11,5

96,0

189,0

305,00

75011

5 G 2,5

12,9

120,0

229,0

390,00

75012

2 x 4

11,6

77,0

180,0

344,00

75013

3 G 4

12,3

115,0

230,0

368,00

75014

4 G 4

13,6

154,0

300,0

609,00

75015

5 G 4

15,2

192,0

380,0

784,00

75016

2 x 6

13,2

115,0

321,0

410,00

75017

3 G 6

14,0

173,0

330,0

513,00

75018

4 G 6

15,5

230,0

430,0

632,00

75019

5 G 6

17,2

288,0

550,0

848,00