TC

Befestigungssockel

Produktfoto
Hinweise

* Artikel 91036 ist schwarz und UV-beständig, sowie selbstklebend und schraubbar.

Bezeichnung

TC als Klebesockel

Beschreibung

Klebesockel mit aufgeschäumter Klebefolie zum Ausgleichen kleinerer Unebenheiten. Haftet auf glatten, fettfreien Oberflächen.

als Klebesockel

Artikel-Nr.

Typ

Befesti-
gungsart

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

E

mm

F

mm

Bohrung

mm

Binder-
breite

max. mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 1000

1001 - 5000

5001 - 10000

93000

TC 344 A

schraubbar

4,9

19,1

19,1

-

-

-

-

3,6

1000

19,10

17,70

16,20

93001

TC 347 A

selbstklebend

8,5

29,0

29,0

-

-

-

-

7,6

1000

19,50

18,00

16,50

91036

TC 347 X

schraubbar

7,8

28,6

28,6

-

-

-

-

7,6

1000

54,40

50,30

46,20