Tauchflex-R

750 V, blau, Tauchpumpenleitung

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezialleitung in Anlehnung an
    DIN VDE 0250/DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
  • Temperaturbereich (Grenztemperatur
    an der Oberfläche) -40°C bis +80°C
  • Grenztemperatur im Wasser:
    max. +40°C, max. +60°C
    bei eingeschränkter Lebensdauer
  • Grenztemperatur in Luft:
    flexibel -25°C bis +80°C
    fest verlegt -40°C bis +80°C
  • Zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung U0/U 450/750 V
  • Betriebsspannung
    bei Drehstrom- und Wechselstromanlagen
    U0/U 413/825 V
    bei Gleichstromanlagen U0/U 619/1238 V
  • Prüfspannung 2,5 kV, 15 min
  • Max. zulässige Zugbeanspruchung
    je mm² Leiterquerschnitt 15 N
  • Mindestbiegeradius
    bewegt

    bis 8 mm Leitungs Ø: 3x Leitungs Ø
    > 8-12 mm Leitungs Ø: 4x Leitungs Ø
    > 12 mm Leitungs Ø: 5x Leitungs Ø
    fest verlegt
    bis 12 mm Leitungs Ø: 3x Leitungs Ø
    >12 mm Leitungs Ø: 4x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus EPR
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-EPR
  • Mantelfarbe: blau
Eigenschaften
  • Gute Isolation bei Einsatz im Wasser
  • Im Wasser geringe Gewichtszunahme
  • Mechanische Festigkeit der Isolier- und
    Mantelmischung bleibt erhalten
  • Als Läuferanschlussleitung von Motoren bis
    zu 1000 V bei geschützter fester Verlegung
    in Röhren
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
Verwendung
Eine Spezialleitung, die sich als Anschlussleitung für Tauchmotorpumpen, Schwimmerschalter und Unterwasserscheinwerfer bestens für den ständigen Einsatz in Trink-, Nutz- und Gebrauchwasser bis zu einer Eintauchtiefe von 300 m bewährt hat.
Auch bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien geeignet. Nicht geeignet in explosionsgefährdeten Bereichen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x

Nennquer-

schnitt mm²

Außen ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

37100

1 x 1,5

7,2

14,0

54,0

140,00

37101

1 x 2,5

8

24,0

76,0

153,00

37102

1 x 4

9

38,0

105,0

a. A.

37103

1 x 6

11

58,0

135,0

213,00

37104

1 x 10

12,4

96,0

200,0

251,00

37105

1 x 16

14,4

154,0

290,0

652,00

37106

1 x 25

16,5

240,0

400,0

925,00

37107

1 x 35

18,3

336,0

560,0

1164,00

37108

1 x 50

21,1

480,0

730,0

1344,00

37109

1 x 70

23,5

672,0

1000,0

2134,00

37110

1 x 95

25,9

912,0

1250,0

2315,00

37111

1 x 120

28,4

1152,0

1650,0

a. A.

37112

1 x 150

31,6

1440,0

2000,0

a. A.

37113

1 x 185

34,5

1776,0

2460,0

a. A.

37114

1 x 240

38

2304,0

3050,0

3927,00

37115

1 x 300

41,5

2880,0

3700,0

a. A.

37116

2 x 1,5

11,5

29,0

130,0

a. A.

37117

2 x 2,5

13,4

48,0

190,0

a. A.

37118

2 x 4

15

77,0

260,0

440,00

37119

2 x 6

18,4

115,0

350,0

540,00

37120

2 x 10

23,9

192,0

550,0

a. A.

37121

2 x 16

27,6

307,0

900,0

a. A.

37122

2 x 25

31,5

480,0

1300,0

a. A.

37123

3 x 1,5

12,5

43,0

150,0

382,00

37124

3 x 2,5

14,5

72,0

205,0

410,00

37125

3 x 4

16

115,0

330,0

502,00

37126

3 x 6

20

173,0

470,0

685,00

37127

3 x 10

25,5

288,0

750,0

1177,00

37128

3 x 16

29,5

461,0

1110,0

1493,00

37129

3 x 25

34

720,0

1450,0

2093,00

37130

3 x 35

38

1008,0

2150,0

2883,00

37131

3 x 50

44

1440,0

2800,0

3909,00

37132

3 x 70

49,5

2016,0

3750,0

5234,00

37133

3 x 95

54

2736,0

4590,0

6663,00

37134

3 x 120

59

3456,0

5400,0

8330,00

37135

4 G 1,5

13,4

58,0

190,0

265,00

37136

4 G 2,5

15,4

96,0

270,0

506,00

37137

4 G 4

17,9

154,0

380,0

642,00

37138

4 G 6

22

230,0

520,0

819,00

37139

4 G 10

28

384,0

955,0

1339,00

37140

4 G 16

31,9

614,0

1400,0

1664,00

37141

4 G 25

37,6

960,0

1950,0

2418,00

37142

4 G 35

42,5

1344,0

2650,0

3428,00

37143

4 G 50

48,5

1920,0

3600,0