Tauchflex-FL

750 V, blau, Tauchpumpenleitung

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezialleitung in Anlehnung an
    DIN VDE 0250/DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
  • Temperaturbereich (Grenztemperatur
    an der Oberfläche) -40°C bis +80°C
  • Grenztemperatur im Wasser:
    max. +40°C, max. +60°C
    bei eingeschränkter Lebensdauer
  • Grenztemperatur in Luft:
    flexibel -25°C bis +80°C
    fest verlegt -40°C bis +80°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung U0/U 450/750 V
  • höchstzulässige Betriebsspannung
    - Einphasen- und
      Drehstrombetrieb 413/825 V
    - Gleichstrombetrieb 619/1238 V
  • Prüfspannung 2,5 kV, 15 min.
  • Max. zulässige Zugbeanspruchung
    je mm² Leiterquerschnitt 15 N
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 5x Leitungsdicke
    fest verlegt 4x Leitungsdicke
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus EPR
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Adern nebeneinanderliegend
  • Außenmantel aus Spezial-EPR
  • Mantelfarbe: blau
Eigenschaften
  • Gute Isolation bei Einsatz im Wasser
  • Im Wasser geringe Gewichtszunahme
  • Mechanische Festigkeit der Isolier- und
    Mantelmischung bleibt erhalten
  • Als Läuferanschlussleitung von Motoren bis
    zu 1000 V bei geschützter fester Verlegung
    in Röhren
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
Verwendung
Eine Spezialleitung, flache Ausführung, die sich als Anschlussleitung für Tauchmotorpumpen, Schwimmerschalter und Unterwasserscheinwerfer bestens für den ständigen Einsatz in Trink-, Nutz- und Gebrauchwasser bis zu einer Eintauchtiefe von 300 m bewährt hat. Auch bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien geeignet. Nicht geeignet in explosionsgefährdeten Bereichen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-
maße

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

37155

3 x 1,5

7,0 x 13,0

43,0

125,0

409,00

37156

3 x 2,5

8,0 x 16,0

72,0

185,0

442,00

37157

3 x 4

9,0 x 19,0

115,0

290,0

450,00

37158

3 x 6

10,0 x 23,0

173,0

400,0

556,00

37159

3 x 10

12,0 x 28,0

288,0

615,0

1132,00

37160

3 x 16

14,0 x 31,0

461,0

890,0

1283,00

37161

3 x 25

17,0 x 37,0

720,0

1155,0

1885,00

37162

3 x 35

17,0 x 38,0

1008,0

1540,0

2750,00

37163

3 x 50

20,0 x 45,0

1440,0

2190,0

4009,00

37164

3 x 70

22,0 x 52,0

2016,0

2890,0

5542,00

37165

3 x 95

25,0 x 58,0

2736,0

3800,0

7130,00

37166

3 x 120

27,0 x 64,0

3456,0

4700,0

9230,00

37167

4 G 1,5

7,0 x 17,0

58,0

160,0

426,00

37168

4 G 2,5

8,0 x 20,0

96,0

245,0

465,00

37169

4 G 4

9,0 x 24,0

154,0

330,0

646,00

37170

4 G 6

10,0 x 26,0

230,0

450,0

813,00

37171

4 G 10

11,0 x 31,0

384,0

850,0

1284,00

37172

4 G 16

13,0 x 36,0

614,0

1200,0

1811,00

37173

4 G 25

15,0 x 45,0

960,0

1590,0

2900,00

37174

4 G 35

17,0 x 48,0

1344,0

2085,0

4942,00

37175

4 G 50

20,0 x 59,0

1920,0

2890,0

6670,00