SY-JZ

flexibel, nummeriert, mit Stahldrahtgeflecht, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Leitung in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -15°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 20x Leitungs Ø
    nicht bewegt 6x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.5 /
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp Z 7225
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Innenmantel aus PVC
  • Schutzgeflecht aus verzinktem Stahldraht
  • Außenmantel aus PVC
  • Mantelfarbe: transparent
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
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
  • flammwidrig nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Reinraumqualifizierung an Analog-
    type getestet. "Reinraumqualifiziert"
    bitte in der Bestellung vermerken.
  • geschirmte Analogtype:
    SY-JB
Verwendung
Als Anschluss- und Steuerleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen Räumen, jedoch nicht im Freien, an Werkzeugmaschinen, Anlagenbau, Kraftwerken und in der Datentechnik. Durch das dichte Geflecht ist die Leitung vor mechanischen Schäden bestens geschützt. Die Verzinkung des Geflechts verhindert Korrosion und garantiert eine bessere Lötfähigkeit des Geflechts.
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
12001

2 x 0,5

7,4

9,6

80,0

66,00

12002

3 G 0,5

7,7

14,4

92,0

84,00

12003

4 G 0,5

8,1

19,2

102,0

135,00

12004

5 G 0,5

9,0

24,0

119,0

165,00

12005

7 G 0,5

9,5

33,6

157,0

169,00

12006

10 G 0,5

11,4

48,0

205,0

204,00

12007

12 G 0,5

11,9

58,0

218,0

251,00

12008

14 G 0,5

12,5

67,0

242,0

239,00

12009

18 G 0,5

13,7

86,0

340,0

304,00

12010

21 G 0,5

14,3

101,0

370,0

312,00

12114

25 G 0,5

15,8

120,0

406,0

531,00

12012

30 G 0,5

16,7

144,0

439,0

566,00

12013

35 G 0,5

17,9

168,0

500,0

598,00

12014

40 G 0,5

18,5

192,0

565,0

652,00

12015

42 G 0,5

19,4

202,0

593,0

689,00

12016

50 G 0,5

20,9

240,0

690,0

783,00

12017

61 G 0,5

22,1

293,0

843,0

1120,00

12018

80 G 0,5

25,4

384,0

1050,0

1473,00

12011

100 G 0,5

28,1

480,0

1240,0

2037,00

12019

2 x 0,75

7,9

14,4

98,0

119,00

12020

3 G 0,75

8,2

21,6

103,0

139,00

12021

4 G 0,75

9,1

28,8

122,0

166,00

12022

5 G 0,75

9,7

36,0

142,0

153,00

12112

6 G 0,75

10,5

43,2

180,0

194,00

12023

7 G 0,75

10,5

50,0

185,0

185,00

12188

8 G 0,75

11,1

57,6

201,0

248,00

12024

9 G 0,75

12,1

65,0

249,0

199,00

12113

10 G 0,75

12,8

72,0

252,0

267,00

12025

12 G 0,75

13,4

86,0

292,0

219,00

12026

15 G 0,75

14,4

108,0

335,0

384,00

12027

18 G 0,75

15,2

130,0

388,0

372,00

12028

21 G 0,75

16,2

151,0

474,0

425,00

12029

25 G 0,75

17,7

180,0

503,0

463,00

12030

32 G 0,75

19,5

230,0

644,0

490,00

12031

34 G 0,75

20,1

245,0

663,0

593,00

12032

41 G 0,75

21,5

296,0

741,0

634,00

12033

50 G 0,75

23,6

360,0

925,0

769,00

12034

61 G 0,75

25,0

439,0

1082,0

1189,00

12035

2 x 1

8,2

19,2

112,0

103,00

12036

3 G 1

9,0

28,8

132,0

106,00

12037

4 G 1

9,5

38,4

143,0

115,00

12038

5 G 1

10,1

48,0

166,0

126,00

12039

6 G 1

10,9

58,0

22,0

182,00

12040

7 G 1

10,9

67,0

227,0

162,00

12041

8 G 1

12,0

77,0

277,0

198,00

12042

9 G 1

12,8

86,0

295,0

234,00

12043

12 G 1

14,0

115,0

340,0