SY-JB

flexibel, Adern farbig, mit Stahldrahtgeflecht, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Leitung in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich  
    bewegt -15°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    bis 2,5 mm²  U0/U 300/500 V
    ab 4 mm²  U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 20x Leitungs Ø
    nicht bewegt 6x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.5 /
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
    Mischungstyp Z 7225
  • Aderkennzeichnung nach JB/OB-Farbcode
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Innenmantel aus PVC
  • Schutzgeflecht aus verzinktem Stahldraht
  • Außenmantel aus PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: transparent
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
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
  • flammwidrig nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OB)
  • Bis 5 Adern und Leiterquerschnitt
    bis 2,5 mm² mit VDE REG-Nr.
  • "Reinraumqualifiziert"
    bitte in der Bestellung vermerken.
  • geschirmte Analogtype:
    SY-JZ
Verwendung
Als Anschluss- und Steuerleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen Räumen, jedoch nicht im Freien, an Werkzeugmaschinen, Anlagenbau, Kraftwerken und in der Datentechnik. Durch das dichte Geflecht ist die Leitung vor mechanischen Schäden bestens geschützt. Die Verzinkung des Geflechts verhindert Korrosion und garantiert eine bessere Lötfähigkeit des Geflechts.
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
12200

2 x 0,5

7,4

9,6

80,0

77,00

12201

3 G 0,5

7,7

14,4

92,0

99,00

12202

4 G 0,5

8,1

19,2

102,0

103,00

12203

5 G 0,5

9,0

24,0

119,0

118,00

12204

7 G 0,5

9,5

33,6

157,0

146,00

12205

10 G 0,5

11,4

48,0

205,0

192,00

12206

12 G 0,5

11,9

58,0

218,0

199,00

12218

2 x 0,75

7,9

14,4

98,0

97,00

12219

3 G 0,75

8,2

21,6

103,0

103,00

12220

4 G 0,75

9,1

28,8

122,0

132,00

12221

5 G 0,75

9,7

36,0

142,0

175,00

12312

6 G 0,75

10,5

43,2

180,0

215,00

12222

7 G 0,75

10,5

50,0

185,0

204,00

12223

9 G 0,75

12,1

65,0

249,0

276,00

12313

10 G 0,75

12,8

72,0

252,0

231,00

12224

12 G 0,75

13,4

86,0

292,0

276,00

12234

2 x 1

8,2

19,2

112,0

117,00

12235

3 G 1

9,0

28,8

132,0

133,00

12236

4 G 1

9,5

38,4

143,0

146,00

12237

5 G 1

10,1

48,0

166,0

204,00

12238

6 G 1

10,9

58,0

220,0

250,00

12239

7 G 1

10,9

67,0

227,0

234,00

12240

8 G 1

12,0

77,0

277,0

263,00

12241

9 G 1

12,8

86,0

295,0

276,00

12242

12 G 1

14,0

115,0

340,0

330,00

12256

2 x 1,5

9,2

29,0

129,0

134,00

12257

3 G 1,5

9,6

43,0

149,0

125,00

12258

4 G 1,5

10,4

58,0

185,0

144,00

12259

5 G 1,5

11,1

72,0

205,0

159,00

12260

6 G 1,5

12,2

87,0

255,0

252,00

12261

7 G 1,5

12,2

101,0

285,0

231,00

12262

8 G 1,5

13,2

115,0

340,0

261,00

12263

9 G 1,5

14,1

130,0

347,0

414,00

12264

10 G 1,5

15,0

144,0

418,0

453,00

12265

11 G 1,5

15,0

158,0

430,0

483,00

12266

12 G 1,5

15,4

173,0

444,0

479,00

12277

2 x 2,5

10,6

48,0

185,0

172,00

12278

3 G 2,5

11,1

72,0

248,0

158,00

12279

4 G 2,5

12,2

96,0

290,0

222,00

12280

5 G 2,5

13,3

120,0

347,0

273,00

12281

7 G 2,5

14,2

168,0

420,0

498,00

12282

12 G 2,5

18,5

288,0

660,0

604,00

12291

2 x 4

13,6

77,0

330,0

223,00

12318

3 G 4

14,3

115,0

375,0

215,00

12292

4 G 4

15,7

154,0

428,0

303,00

12293

5 G 4

17,2

192,0

504,0

343,00

12294

7 G 4

18,6