SUPERTRONIC®-PVC

Schleppkettenleitung, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schleppkettenleitung in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1/
    DIN EN 50525-1
  • durch Spezialkonstruktion und Aufbau
    extrem flexibel
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung 350 V
  • Prüfspannung 1500 V
  • Durchschlagspannung min. 3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 3x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Adern farbig nach DIN 47100, siehe
    Technische Informationen
  • Adern in Lagen verseilt, mit optimal
    abgestimmten Schlaglängen
  • Textilband-Bandierung
  • Spezial-Außenmantel auf PVC-Basis,
    in Anlehnung an TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • adhäsionsarm
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Überzeugend im Schleppketteneinsatz. Als hochflexible PVC-Steuerleitung geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Hohe Standzeiten gewährleisten sichere Funktion und hohe Wirtschaftlichkeit. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
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
49550

2 x 0,14

3,5

2,8

23,0

42,00

49551

3 x 0,14

3,7

4,1

25,0

64,00

49552

4 x 0,14

3,9

5,6

30,0

75,00

49553

5 x 0,14

4,2

7,0

35,0

92,00

49554

7 x 0,14

4,8

9,8

49,0

147,00

49555

10 x 0,14

6,2

14,0

64,0

179,00

49556

12 x 0,14

6,3

16,8

71,0

192,00

49557

14 x 0,14

6,6

19,6

77,0

204,00

49558

18 x 0,14

7,2

25,2

90,0

226,00

49559

24 x 0,14

8,5

33,6

119,0

316,00

49560

25 x 0,14

8,6

35,0

124,0

286,00

49561

2 x 0,25

4,2

5,0

28,0

75,00

49562

3 x 0,25

4,4

7,5

33,0

99,00

49563

4 x 0,25

4,7

10,0

39,0

105,00

49564

5 x 0,25

5,6

12,5

50,0

120,00

49565

7 x 0,25

6,1

17,5

63,0

134,00

49566

10 x 0,25

7,2

25,0

83,0

178,00

49567

12 x 0,25

7,5

30,1

95,0

208,00

49568

14 x 0,25

7,9

35,0

107,0

227,00

49569

18 x 0,25

8,9

45,0

130,0

268,00

49570

24 x 0,25

10,4

60,0

170,0

329,00

49571

25 x 0,25

10,5

62,5

177,0

319,00

49572

2 x 0,34

4,6

6,8

33,0

96,00

49573

3 x 0,34

4,8

10,2

42,0

103,00

49574

4 x 0,34

5,2

13,6

56,0

114,00

49575

5 x 0,34

6,1

17,0

64,0

129,00

49576

7 x 0,34

7,0

23,8

84,0

145,00

49577

10 x 0,34

8,4

34,0

116,0

261,00

49578

12 x 0,34

8,5

40,8

133,0

287,00

49579

14 x 0,34

9,0

47,6

150,0

303,00

49580

18 x 0,34

10,1

61,2

182,0

494,00

49581

24 x 0,34

12,0

81,5

240,0

553,00

49582

25 x 0,34

12,2

85,0

250,0

562,00