SUPERTRONIC® -PURö

Schleppkettenleitung, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schleppkettenleitung in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51
  • durch Spezialkonstruktion und Aufbau
    extrem flexibel
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung
    350 V
  • Prüfspannung
    1500 V
  • Durchschlagsspannung
    min. 3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 3x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig,
    nach DIN VDE 0295 Kl.6, Sp.4 und 5
    IEC 60228 cl.6
  • ölbeständige PVC-Adermischung TI2,
    in Anlehnung an DIN VDE 0207-363-3 /
    DIN EN 50363-3, mit verbessertem
    Gleitverhalten
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100,
    farbig
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Bewicklung aus Vlies
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
    TMPU nach DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001), matt
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Besonderheiten
    hohe Flexibilität bei Kälte, hohe
    Abriebfestigkeit, reiß- und schnittfest, kerbzäh
  • Beständig gegen
    UV-Strahlen, Sauerstoff, Ozon, Hydrolyse, Öl
  • Bedingt beständig gegen
    Mikroben, Hydraulikflüssigkeit,
    Kühlmittelemulsion, Laugen
  • Der PUR-Außenmantel besitzt hohe Kerb-
    und Ölbeständigkeit sowie hohe
    Abriebfestigkeit, adhäsionsarm.
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Verwendet für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz. Als hochflexible PUR-Steuerleitung geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Hohe Standzeiten gewährleisten sichere Funktion und hohe Wirtschaftlichkeit. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

49583

2 x 0,14

3,5

2,8

22,0

89,00

49584

3 x 0,14

3,7

4,1

24,0

98,00

49585

4 x 0,14

3,9

5,6

29,0

111,00

49586

5 x 0,14

4,2

7,0

33,0

138,00

49587

7 x 0,14

4,9

9,8

47,0

201,00

49588

10 x 0,14

6,2

14,0

59,0

222,00

49589

12 x 0,14

6,4

16,8

67,0

272,00

49590

14 x 0,14

6,6

19,6

74,0

281,00

49591

18 x 0,14

7,3

25,2

86,0

337,00

49592

24 x 0,14

8,5

33,6

115,0

364,00

49593

25 x 0,14

8,6

35,0

120,0

369,00

49594

2 x 0,25

4,1

5,0

27,0

94,00

49595

3 x 0,25

4,3

7,5

33,0

106,00

49596

4 x 0,25

4,8

10,0

40,0

127,00

49597

5 x 0,25

5,2

12,5

48,0

146,00

49598

7 x 0,25

6,2

17,5

60,0

213,00

49599

10 x 0,25

7,4

25,0

79,0

234,00

49600

12 x 0,25

7,6

30,1

91,0

284,00

49601

14 x 0,25

7,9

35,0

102,0

296,00

49602

18 x 0,25

8,9

45,0

125,0

366,00

49603

24 x 0,25

10,0

60,0

163,0

378,00

49604

25 x 0,25

10,6

62,5

170,0

392,00

49605

2 x 0,34

4,5

6,8

32,0

112,00

49606

3 x 0,34

4,9

10,2

40,0

125,00

49607

4 x 0,34

5,3

13,6

55,0

134,00

49608

5 x 0,34

5,8

17,0

60,0

152,00

49609

7 x 0,34

6,9

23,8

80,0

226,00

49610

10 x 0,34

8,4

34,0

112,0

248,00

49611

12 x 0,34

8,6

40,8

127,0

307,00

49612

14 x 0,34

9,0

47,6

142,0

395,00

49613

18 x 0,34

10,1

61,2

175,0

415,00

49614

24 x 0,34

12,0

81,5

229,0

467,00

49615

25 x 0,34

12,2

85,0

238,0

477,00