SUPERTRONIC®-C-PURö

Schleppkettenleitung, halogenfrei, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial PUR Schleppkettenleitung,
    geschirmt in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-1 /
    DIN EN 50525-2-51
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung
    0,14 mm²  350 V
    ab 0,25 mm²  500 V
  • Prüfspannung
    0,14 mm²  800 V
    ab 0,25 mm²  1200 V
  • Kapazität
    Ader/Ader < 80 pF/m
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.6,
    IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Bewicklung
  • Abschirmung am Cu-Geflecht verzinnt,
    Bedeckung ca. 85%
  • Vliesbewicklung
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001), matt
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Besonderheiten
    hohe Flexibilität bei Kälte, hohe
    Abriebfestigkeit, reiß- und schnittfest, kerbzäh
  • Beständig gegen
    UV-Strahlen, Sauerstoff, Ozon, Hydrolyse, Öl
  • Bedingt beständig gegen
    Mikroben, Hydraulikflüssigkeit,
    Kühlmittelemulsion, Laugen
  • Der PUR-Außenmantel besitzt hohe
    Kerb- und Ölbeständigkeit sowie hohe
    Abriebfestigkeit
  • adhäsionsarm
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Verwendet für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz. Als hochflexible PUR-Steuerleitung geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Hohe Standzeiten gewährleisten sichere Funktion und hohe Wirtschaftlichkeit. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
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
49653

2 x 0,14

4,1

11,2

32,0

108,00

49654

3 x 0,14

4,3

14,1

35,0

179,00

49655

4 x 0,14

4,5

15,5

40,0

224,00

49656

5 x 0,14

4,8

18,3

45,0

276,00

49657

7 x 0,14

5,7

27,8

66,0

312,00

49658

10 x 0,14

6,7

39,3

86,0

456,00

49659

12 x 0,14

6,9

42,1

94,0

471,00

49660

14 x 0,14

7,1

45,3

102,0

495,00

49661

18 x 0,14

7,8

54,1

118,0

533,00

49662

24 x 0,14

9,0

66,3

149,0

559,00

49663

25 x 0,14

9,1

68,4

156,0

491,00

49664

2 x 0,25

4,6

14,9

38,0

146,00

49665

3 x 0,25

4,8

18,8

44,0

190,00

49666

4 x 0,25

5,3

21,3

51,0

269,00

49667

5 x 0,25

5,7

31,0

68,0

345,00

49668

7 x 0,25

6,7

39,6

82,0

418,00

49669

10 x 0,25

8,2

53,9

110,0

476,00

49670

12 x 0,25

8,4

59,1

124,0

497,00

49671

14 x 0,25

8,7

64,2

135,0

523,00

49672

18 x 0,25

9,5

78,4

160,0

609,00

49673

24 x 0,25

11,0

89,9

202,0

830,00

49674

25 x 0,25

11,1

101,0

211,0

867,00

49675

2 x 0,34

5,0

18,1

45,0

184,00

49676

3 x 0,34

5,4

28,7

60,0

207,00

49677

4 x 0,34

6,2

35,7

76,0

289,00

49678

5 x 0,34

6,7

39,1

82,0

380,00

49679

7 x 0,34

7,6

52,7

110,0

522,00

49680

10 x 0,34

9,2

67,4

148,0

625,00

49681

12 x 0,34

9,4

76,4

166,0

650,00

49682

14 x 0,34

10,0

85,5

185,0

675,00

49683

18 x 0,34

10,9

99,7

216,0

725,00

49684

24 x 0,34

12,6

147,1

300,0

898,00

49685

25 x 0,34

12,8

155,0

313,0

937,00