SUPERTRONIC® -330 PURö

Schleppkettenleitung, halogenfrei, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schlauchleitung
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    300 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader 1500 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Kapazität
    Ader/Ader 60 pF/m
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 3x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig,
    nach DIN VDE 0295 Kl.6, Sp.4,
    BS 6360 cl.6
  • Aderisolation aus PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100,
    farbig
  • Adern mit optimal Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Bewicklung über der Außenlage
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
    und gem. UL-Std.1581 tab.50227
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • adhäsionsarm
  • Hohe Flexibilität bei Kälte
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • reiß- und schnittfest
  • kerbzäh
  • Beständig gegen
    UV-Strahlen, Sauerstoff, Ozon,
    Hydrolyse, Öl
  • Bedingt beständig gegen
    Mikroben, Hydraulikflüssigkeit,
    Kühlmittelemulsion, Laugen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PUR-Außenmantel flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
     
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz. Als hochflexible PUR-Steuerleitung geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Hohe Standzeiten gewährleisten sichere Funktion und hohe Wirtschaftlichkeit. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten. Interessant für den exportorientierten Maschinenanlagenbau.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

49764

2 x 0,14

26

3,9

2,8

22,0

152,00

49765

3 x 0,14

26

4,0

4,1

24,0

218,00

49766

4 x 0,14

26

4,3

5,6

29,0

240,00

49767

5 x 0,14

26

4,7

7,0

33,0

284,00

49768

7 x 0,14

26

5,3

9,8

47,0

386,00

49769

10 x 0,14

26

6,1

14,0

57,0

466,00

49770

12 x 0,14

26

6,2

16,8

63,0

511,00

49771

14 x 0,14

26

6,5

19,6

72,0

526,00

49772

18 x 0,14

26

7,2

25,2

80,0

608,00

49773

24 x 0,14

26

8,2

33,6

110,0

771,00

49774

25 x 0,14

26

8,6

35,0

115,0

800,00

49775

2 x 0,25

24

4,3

5,0

26,0

227,00

49776

3 x 0,25

24

4,5

7,5

30,0

245,00

49777

4 x 0,25

24

4,8

10,0

39,0

270,00

49778

5 x 0,25

24

5,2

12,5

44,0

304,00

49779

7 x 0,25

24

6,0

17,5

52,0

434,00

49780

10 x 0,25

24

6,9

25,0

70,0

547,00

49781

12 x 0,25

24

7,1

30,1

84,0

627,00

49782

14 x 0,25

24

7,4

35,0

97,0

658,00

49783

18 x 0,25

24

8,2

45,0

114,0

803,00

49784

24 x 0,25

24

9,6

60,0

157,0

1007,00

49785

25 x 0,25

24

10,1

62,5

160,0

1027,00

49786

2 x 0,34

22

4,6

6,8

31,0

255,00

49787

3 x 0,34

22

4,8

10,2

38,0

279,00

49788

4 x 0,34

22

5,2

13,6

51,0

329,00

49789

5 x 0,34

22

5,6

17,0

54,0

362,00

49790

7 x 0,34

22

6,5

23,8

77,0

468,00

49791

10 x 0,34

22

7,5

34,0

104,0

658,00

49792

12 x 0,34

22

7,7

40,8

122,0

753,00

49793

14 x 0,34

22

8,1

47,6

140,0

788,00

49794

18 x 0,34

22

9,2

61,2

162,0

924,00

49795

24 x 0,34

22

10,7

81,5

204,0

1182,00

49796

25 x 0,34

22

11,2

85,0

229,0

1218,00