SUPERTRONIC® -330 C-PURö

Schleppkettenleitung, halogenfrei, EMV-Vorzugstype, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schlauchleitung, geschirmt
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    300 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader 1500 V
    Ader/Schirm 1000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Kapazität
    Ader/Ader 60 nF/km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.6, Sp.4,
    BS 6360 cl.6
  • Aderisolation aus PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100
    farbig
  • Adern mit optimal Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Bewicklung über der Außenlage
  • Abschirmung aus Cu-Geflecht, verzinnt,
    Bedeckung ca. 85%
  • Bewicklung aus Vlies
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
    und gem. UL Std.1581 tab.50227
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • adhäsionsarm
  • Hohe Flexibilität bei Kälte
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • reiß- und schnittfest
  • kerbzäh
  • Beständig gegen
    UV-Strahlen, Sauerstoff, Ozon, Hydrolyse,
    Öl
  • Bedingt beständig gegen
    Mikroben, Hydraulikflüssigkeit,
    Kühlmittelemulsion, Laugen

Prüfungen

  • PUR-Außenmantel flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804
    Prüfart B)
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung überzeugend bewährt im Schleppketteneinsatz. Als hochflexible PUR-Steuerleitung geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Hohe Standzeiten gewährleisten sichere Funktion und hohe Wirtschaftlichkeit. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Die ideale störgeschützte Steuerleitung für obige Einsatzzwecke. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

49797

2 x 0,14

26

4,4

11,2

32,0

392,00

49798

3 x 0,14

26

4,5

14,1

35,0

410,00

49799

4 x 0,14

26

4,8

15,5

40,0

432,00

49800

5 x 0,14

26

5,0

18,3

45,0

452,00

49801

7 x 0,14

26

5,8

27,8

66,0

604,00

49802

10 x 0,14

26

6,7

39,3

86,0

684,00

49803

12 x 0,14

26

6,8

42,1

94,0

707,00

49804

14 x 0,14

26

7,1

45,3

102,0

743,00

49805

18 x 0,14

26

7,8

54,1

118,0

905,00

49806

24 x 0,14

26

8,8

66,3

149,0

1089,00

49807

25 x 0,14

26

9,2

68,4

156,0

1114,00

49808

2 x 0,25

24

4,8

14,9

38,0

405,00

49809

3 x 0,25

24

5,0

18,8

44,0

426,00

49810

4 x 0,25

24

5,3

21,3

51,0

457,00

49811

5 x 0,25

24

5,7

31,0

68,0

517,00

49812

7 x 0,25

24

6,6

39,6

82,0

662,00

49813

10 x 0,25

24

7,5

53,9

110,0

862,00

49814

12 x 0,25

24

7,7

59,1

124,0

900,00

49815

14 x 0,25

24

8,0

64,2

135,0

931,00

49816

18 x 0,25

24

8,8

78,4

150,0

1039,00

49817

24 x 0,25

24

10,2

89,9

194,0

1245,00

49818

25 x 0,25

24

10,7

101,0

204,0

1301,00

49819

2 x 0,34

22

5,1

18,1

45,0

426,00

49820

3 x 0,34

22

5,3

28,7

60,0

448,00

49821

4 x 0,34

22

5,7

35,7

76,0

519,00

49822

5 x 0,34

22

6,1

39,1

82,0

570,00

49823

7 x 0,34

22

7,1

52,7

110,0

783,00

49824

10 x 0,34

22

8,1

67,4

148,0

937,00

49825

12 x 0,34

22

8,3

76,4

166,0

1002,00

49826

14 x 0,34

22

8,7

85,5

185,0

1012,00

49827

18 x 0,34

22

9,8

99,7

216,0

1147,00

49828

24 x 0,34

22

11,3

147,1

291,0

1550,00

49829

25 x 0,34

22

11,8

155,0

305,0

1581,00