SUPERTRONIC® 310-PVC

Schleppkettenleitung, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schleppkettenleitung
    gem. UL Style 2464
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung 300 V
  • Prüfspannung 1500 V
  • Durchschlagspannung min. 3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 3x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig
    Unilay mit kurzen Schlaglängen
  • Aderisolation aus PVC,
    class 43 gem. UL Std.1581
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100
    farbig
  • Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Bewicklung aus Vlies zwischen den
    Verseillagen
  • Außenmantel aus Spezial-PVC, ölbeständig
    Mischungstyp TM5 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
    und class 43 gem. UL Std.1581
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
  • adhäsionsarm
Hinweise
  • Please observe applicable installation
    regulations for use in energy supply chains.
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Als hochflexible PVC-Steuerleitung geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Hohe Standzeiten gewährleisten sichere Funktion und hohe Wirtschaftlichkeit. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbau speziell für USA und Kanada.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

49885

2 x 0,14

26

3,7

2,8

24,0

126,00

49886

3 x 0,14

26

3,9

4,1

26,0

131,00

49887

4 x 0,14

26

4,1

5,6

31,0

139,00

49888

5 x 0,14

26

4,5

7,0

36,0

150,00

49889

7 x 0,14

26

5,1

9,8

50,0

265,00

49890

10 x 0,14

26

5,8

14,0

65,0

358,00

49891

12 x 0,14

26

6,0

16,8

72,0

439,00

49892

14 x 0,14

26

6,2

19,6

78,0

364,00

49893

18 x 0,14

26

6,9

25,2

91,0

420,00

49894

24 x 0,14

26

7,8

33,6

120,0

575,00

49895

25 x 0,14

26

8,3

35,0

125,0

579,00

49896

2 x 0,25

24

4,0

5,0

29,0

137,00

49897

3 x 0,25

24

4,2

7,5

34,0

149,00

49898

4 x 0,25

24

4,5

10,0

40,0

158,00

49899

5 x 0,25

24

4,9

12,5

51,0

180,00

49900

7 x 0,25

24

5,6

17,5

65,0

292,00

49901

10 x 0,25

24

6,4

25,0

85,0

389,00

49902

12 x 0,25

24

6,6

30,1

97,0

433,00

49903

14 x 0,25

24

6,9

35,0

109,0

455,00

49904

18 x 0,25

24

7,6

45,0

132,0

557,00

49905

24 x 0,25

24

8,8

60,0

171,0

760,00

49906

25 x 0,25

24

9,4

62,5

178,0

764,00

49907

2 x 0,34

22

4,2

6,8

34,0

144,00

49908

3 x 0,34

22

4,4

10,2

43,0

158,00

49909

4 x 0,34

22

4,8

13,6

58,0

187,00

49910

5 x 0,34

22

5,1

17,0

65,0

205,00

49911

7 x 0,34

22

5,9

23,8

85,0

320,00

49912

10 x 0,34

22

6,8

34,0

117,0

470,00

49913

12 x 0,34

22

7,0

40,8

134,0

551,00

49914

14 x 0,34

22

7,4

47,6

152,0

585,00

49915

18 x 0,34

22

8,1

61,2

184,0

640,00

49916

24 x 0,34

22

9,6

81,5

242,0

907,00

49917

25 x 0,34

22

10,0

85,0

252,0

911,00