SUPERTRONIC® 310-C-PVC

Schleppkettenleitung, EMV-Vorzugstype, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schleppkettenleitung
    geschirmt gem. UL Style 2464
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung
    300 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader 1500 V
    Ader/Schirm 1000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 3000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig,
    Unilay mit kurzen Schlaglängen
  • Aderisolation aus PVC
    class 43 gem. UL Std.1581
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100
    farbig
  • Adern mit optimal Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Bewicklung aus Vlies zwischen den
    Verseillagen
  • Bewicklung über der Außenlage
  • Abschirmung aus Cu-Geflecht, verzinnt,
    Bedeckung ca. 85%
  • Bewicklung aus Vlies
  • Außenmantel aus ölbeständigen Spezial-PVC,
    Mischungstyp TM5 nach
    DIN VDE 0281-1, bzw.
    class 43 gem. UL Std.1581
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • adhäsionsarm
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • Please observe applicable installation
    regulations for use in energy supply chains.
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Als hochflexible PVC-Steuerleitung geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Hohe Standzeiten gewährleisten sichere Funktion und hohe Wirtschaftlichkeit. Die Cu-Abschirmung schützt wirksam vor Störungen von innen und außen. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbau speziell für USA und Kanada.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

49920

2 x 0,14

26

4,4

11,3

33,0

276,00

49921

3 x 0,14

26

4,6

14,2

36,0

304,00

49922

4 x 0,14

26

4,9

15,5

41,0

318,00

49923

5 x 0,14

26

5,2

18,4

46,0

332,00

49924

7 x 0,14

26

5,8

27,9

70,0

442,00

49925

10 x 0,14

26

6,8

39,1

88,0

501,00

49926

12 x 0,14

26

6,8

42,2

97,0

584,00

49927

14 x 0,14

26

7,1

45,4

105,0

606,00

49928

18 x 0,14

26

7,7

54,2

116,0

659,00

49929

24 x 0,14

26

8,7

66,5

150,0

891,00

49930

25 x 0,14

26

9,1

68,5

157,0

895,00

49931

2 x 0,25

24

4,7

14,8

39,0

280,00

49932

3 x 0,25

24

4,9

18,9

45,0

312,00

49933

4 x 0,25

24

5,2

21,4

52,0

340,00

49934

5 x 0,25

24

5,6

31,2

70,0

370,00

49935

7 x 0,25

24

6,3

39,8

80,0

479,00

49936

10 x 0,25

24

7,4

53,9

114,0

619,00

49937

12 x 0,25

24

7,4

59,2

123,0

623,00

49938

14 x 0,25

24

7,7

64,3

138,0

681,00

49939

18 x 0,25

24

8,5

78,6

165,0

756,00

49940

24 x 0,25

24

9,8

89,8

200,0

1022,00

49941

25 x 0,25

24

10,2

101,2

204,0

1027,00

49942

2 x 0,34

22

4,9

18,2

44,0

308,00

49943

3 x 0,34

22

5,1

28,8

60,0

327,00

49944

4 x 0,34

22

5,5

35,8

76,0

361,00

49945

5 x 0,34

22

5,9

39,2

80,0

401,00

49946

7 x 0,34

22

6,7

52,8

104,0

551,00

49947

10 x 0,34

22

7,8

67,5

150,0

663,00

49948

12 x 0,34

22

7,8

76,5

160,0

732,00

49949

14 x 0,34

22

8,2

85,9

180,0

749,00

49950

18 x 0,34

22

9,0

99,9

211,0

819,00

49951

24 x 0,34

22

10,4

147,0

290,0

1162,00

49952

25 x 0,34

22

11,0

155,0

304,0

1167,00