SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR®

Schleppkettenleitung, halogenfrei, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Schleppkettenleitung, paarverseilt,
    in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 /
    DIN EN 50525-1
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung
    350 V
  • Prüfspannung
    1500 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Betriebskapazität
    Ader/Ader ca. 135 pF/m
  • Mindestbiegeradius
    bewegt
    bei 0,14 - 0,25 mm²  7,5x Leitungs Ø
    bei 0,5 - 1 mm²  10x Leitungs Ø
    nicht bewegt
    bei 0,14 - 0,25 mm²  4x Leitungs Ø
    bei 0,5 - 1 mm²  5x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.6,
    BS 6360 cl.6 bzw. IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100
  • Adern zu Paaren, Paare in Lagen mit optimalen
    Schlaglängen torsionsfrei verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmung aus Cu-Geflecht, verzinnt,
    Bedeckung ca. 85%
  • Vliesbewicklung
  • Außenmantel aus Vollpolyurethan
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • sehr gute Ölbeständigkeit
  • wetter-, ozon-, hydrolyse- und UV-beständig
  • chemische Beständigkeit gegen Lösungsmittel,
    Säuren, Laugen und Hydraulikflüssigkeiten
  • gewährleistet einen Dauereinsatz im
    Mehrschichtbetrieb mit extrem hohen
    Biegebeanspruchungen
  • sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen
    mechanische Belastungen
  • sehr gute Wechselbiegefestigkeit
  • längere Standzeiten durch niedrigen
    Reibungswiderstand der PP-isolierten Adern,
    die miteinander verseilt sind
  • hohe Reiß-, Abrieb- und Schlagzähigkeit auch
    bei niedrigen Temperaturen
  • adhäsionsarm
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Diese paarverseilte, gesamtgeschirmte Spezial-Schleppkettenleitungen bieten auch dort Einsatzmöglichkeiten, wo äußere hochfrequente Einflüsse die Impulsübertragung stören und werden für dauerflexible Beanspruchungen im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen, für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb verwendet. Sie ist eine nach dem neuesten Stand der Technik entwickelte, hochflexible Datenleitung, mit gleitfähiger PP-Aderisolierung und einem schnittfesten und adhäsionsarmen PUR-Außenmantel der ein Optimum an Standzeiten und eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit garantiert. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen
(z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

19758

1 x 2 x 0,14

4,4

13,0

24,0

212,00

19759

2 x 2 x 0,14

6,0

19,2

42,0

258,00

19768

3 x 2 x 0,14

6,3

23,3

53,0

298,00

19769

4 x 2 x 0,14

6,6

27,0

60,0

333,00

19778

5 x 2 x 0,14

7,2

37,6

74,0

362,00

19779

6 x 2 x 0,14

7,5

49,2

90,0

426,00

19788

8 x 2 x 0,14

8,6

54,6

108,0

499,00

19789

10 x 2 x 0,14

10,0

60,0

119,0

634,00

19101

1 x 2 x 0,25

4,9

14,0

28,0

394,00

19102

2 x 2 x 0,25

6,8

32,0

61,0

467,00

19103

3 x 2 x 0,25

7,2

38,4

73,0

512,00

19104

4 x 2 x 0,25

7,7

43,2

90,0

588,00

19105

5 x 2 x 0,25

8,6

51,5

105,0

632,00

19106

6 x 2 x 0,25

9,2

71,8

133,0

683,00

19107

8 x 2 x 0,25

10,6

74,4

156,0

757,00

19108

10 x 2 x 0,25

11,7

90,0

188,0

789,00

19109

14 x 2 x 0,25

12,7

111,2

220,0

831,00

19119

1 x 2 x 0,5

5,7

22,0

47,0

398,00

19120

2 x 2 x 0,5

8,2

50,0

100,0

488,00

19121

3 x 2 x 0,5

8,8

71,8

131,0

598,00

19122

4 x 2 x 0,5

9,6

74,4

149,0

763,00

19123

5 x 2 x 0,5

10,6

84,5

169,0

865,00

19124

6 x 2 x 0,5

11,5

99,6

196,0

898,00

19125

8 x 2 x 0,5

13,4

144,3

285,0

952,00

19126

10 x 2 x 0,5

14,9

176,0

344,0

1606,00

19127

14 x 2 x 0,5

16,5

215,4

401,0

2036,00

19128

1 x 2 x 0,75

6,5

34,0

61,0

458,00

19129

2 x 2 x 0,75

9,3

60,0

113,0

519,00

19130

3 x 2 x 0,75

9,8

85,7

158,0

613,00

19131

4 x 2 x 0,75

10,6

93,6

173,0

834,00

19132

5 x 2 x 0,75

11,7

113,0

203,0

886,00

19133

6 x 2 x 0,75

12,7

130,4

231,0

930,00

19134

8 x 2 x 0,75

14,9

192,2

343,0

996,00

19135

10 x 2 x 0,75

16,6

258,0

467,0

1845,00

19136

14 x 2 x 0,75

18,2

316,6

546,0

2179,00

19137

1 x 2 x 1

6,9

42,0

71,0

478,00

19138

2 x 2 x 1

9,9

73,0

130,0

576,00

19139

3 x 2 x 1

10,5

93,6

170,0

698,00