SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR

Schleppkettenleitung, halogenfrei, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Schleppkettenleitung,
    paarverseilt, nach UL Style 20233
  • Temperaturbereich
    bewegt -30°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung 
    300 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader  1500 V
    Ader/Schirm  1000 V
  • Betriebskapazität
    Ader/Ader  ca. 60 pF/m
  • Mindestbiegeradius
    bewegt
    0,14 - 0,25 mm²:  7,5x Leitungs Ø
    0,34 - 1 mm²:  10x Leitungs Ø
    nicht bewegt
    0,14 - 0,25 mm²:  4x Leitungs Ø
    0,34 - 1 mm²:  5x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig,
    nach DIN VDE 0295 Kl.6,
    BS 6360 Kl.6 bzw. IEC 60228 Kl.6
  • Aderisolation aus PP
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100
  • Adern zu Paaren, Paare in Lagen mit
    optimalen Schlaglängen torsionsfrei verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmung aus Cu-Geflecht, verzinnt,
    Bedeckung ca. 85%
  • Vliesbewicklung
  • Außenmantel aus Vollpolyurethan
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2 und gem.
    UL Std.1581 tab.50.227
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • Halogenfreiheit
  • Wetter-, ozon- und UV-beständig
  • Chemische Beständigkeit gegen
    Lösungsmittel, Säuren, Laugen und
    Hydraulikflüssigkeiten
Prüfungen
  • PUR-Außenmantel flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Ölbeständigkeit nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404 
Hinweise
Vorteile
  • hohe Reiß-, Abrieb- und Schlagzähigkeit
    auch bei niedrigen Temperaturen
Verwendung
Diese paarverseilte, gesamtgeschirmte Spezial-Schleppkettenleitungen bieten auch dort Einsatzmöglichkeiten, wo äußere hochfrequente Einflüsse die Impulsübertragung stören und werden für dauerflexible Beanspruchungen im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen, für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb verwendet. Sie ist eine nach dem neuesten Stand der Technik entwickelte, hochflexible Datenleitung, mit einem schnittfesten und adhäsionsarmen PUR-Außenmantel der ein Optimum an Standzeiten und eine sehr hohe Wirtschaftlichkeit garantiert. Diese Zwei-Norm-Leitung wird vorzugsweise im exportorientierten Maschinenbau an Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen und im Anlagenbau eingesetzt. Gewährleistet einen Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb mit extrem hohen Biegebeanspruchungen. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
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
Paarzahl x
Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

49830

1 x 2 x 0,25

24

4,8

14,0

26,0

262,00

49831

2 x 2 x 0,25

24

6,7

32,0

61,0

354,00

49832

3 x 2 x 0,25

24

7,1

38,4

70,0

378,00

49833

4 x 2 x 0,25

24

7,6

43,2

82,0

456,00

49834

5 x 2 x 0,25

24

8,3

51,5

99,0

513,00

49835

6 x 2 x 0,25

24

9,0

71,8

126,0

595,00

49836

8 x 2 x 0,25

24

10,5

74,4

147,0

629,00

49837

10 x 2 x 0,25

24

11,9

90,0

179,0

728,00

49838

14 x 2 x 0,25

24

12,7

111,2

210,0

1034,00

49839

1 x 2 x 0,34

22

5,1

20,0

35,0

300,00

49840

2 x 2 x 0,34

22

7,2

41,0

80,0

374,00

49841

3 x 2 x 0,34

22

7,6

52,2

100,0

432,00

49842

4 x 2 x 0,34

22

8,3

59,1

118,0

484,00

49843

5 x 2 x 0,34

22

9,0

67,0

134,0

556,00

49844

6 x 2 x 0,34

22

9,9

86,4

162,0

642,00

49845

8 x 2 x 0,34

22

11,9

107,5

214,0

779,00

49846

10 x 2 x 0,34

22

13,9

131,0

270,0

873,00

49847

14 x 2 x 0,34

22

14,1

150,0

304,0

1139,00

49848

1 x 2 x 0,5

20

5,8

22,5

47,0

342,00

49849

2 x 2 x 0,5

20

8,4

53,0

100,0

395,00

49850

3 x 2 x 0,5

20

9,0

72,8

131,0

459,00

49851

4 x 2 x 0,5

20

10,0

75,6

149,0

535,00

49852

5 x 2 x 0,5

20

11,0

85,7

169,0

591,00

49853

6 x 2 x 0,5

20

11,8

103,0

181,0

778,00

49854

8 x 2 x 0,5

20

14,2

148,4

274,0

1017,00

49855

10 x 2 x 0,5

20

16,5

180,0

332,0

1214,00

49856

14 x 2 x 0,5

20

16,9

218,3

390,0

1523,00

49857

1 x 2 x 0,75

19

6,2

35,2

56,0

378,00

49858

2 x 2 x 0,75

19

9,2

61,4

102,0

442,00

49859

3 x 2 x 0,75

19

9,8

87,1

144,0

535,00

49860

4 x 2 x 0,75

19

11,2

95,2

160,0

639,00

49861

5 x 2 x 0,75

19

12,2

115,0

193,0

748,00

49862

6 x 2 x 0,75

19

13,2

137,1

216,0

958,00

49863

8 x 2 x 0,75

19

15,6

184,4

327,0

1136,00

49864

10 x 2 x 0,75

19

18,4

259,8

451,0

1386,00

49865

14 x 2 x 0,75

19

18,9

318,4

521,0

1721,00

49866

1 x 2 x 1

18

6,7