STK-F

Flachkabelverschraubung

Produktfoto
Hinweise

Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP 65.

Bezeichnung

STK-F

Beschreibung

Die Kunststoff–Flachkabelverschraubung.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- u. Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
Downloads
Datenblatt

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

hellgrau

RAL 7035

Größe

Metr.

Kabelstärke

von / bis

mm

Kabelbreite

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

904996

M25 x 1,5

3,0 - 8,0

9,0 - 21,0

11,0

32

50

164,40

154,50

144,70

904997

M32 x 1,5

4,0 - 11,0

11,0 - 27,0

11,0

42

50

263,50

247,70

231,90

905067

M40 x 1,5

4,0 - 11,0

11,0 - 27,0

11,0

42

20

302,60

284,40

266,30

904998

M50 x 1,5

4,0 - 11,0

24,0 - 34,0

11,0

60

20

581,40

546,50

511,60

905068

M63 x 1,5

5,0 - 12,0

34,0 - 50,0

11,0

65

5

890,80

837,40

783,90