Steuerleitung UL (LiYY-TP)

Style 2464, 300 V, 80°C

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Steuerleitung
    approbiert nach UL Style 2464,
    Adern gem. UL Style 1061/1729
  • Temperaturbereich
    bewegt -10°C bis +80°C
    nicht bewegt -20°C bis +80°C
  • Nennspannung
    300 V
  • Prüfspannung
    1500 V
  • Durchschlagspannung
    min. 3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 15x Leitungs Ø
    nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig,
    gem. ASTM-B 174-95 class J-M
  • Litzenaufbau bei:
    0,14 mm² = 7x0,162 mm
    0,23 mm² = 7x0,202 mm
    0,34 mm² = 7x0,254 mm
    0,56 mm² = 7x0,32 mm
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    class 43 bzw. semirigid PVC gem.
    UL Std.1581 tab.50.182 und 50.183
  • Aderkennzeichnung (Paar) nach DIN 47100,
    mit Farbwiederholung ab dem 23. Paar
    bzw. internationaler Farbcode
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    zu Paaren verseilt
  • Paare mit optimalen Schlaglängen
    in Lage verseilt
  • Folienbandierung
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    class 43 gem. UL Std.1581 tab.50.182
  • Mantelfarbe:
    grau (DIN 47100 - Lagervorratstype)
    schwarz (internationaler Farbcode)
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • Weitgehend beständig gegen
    Öl
    Lösungsmittel
    Säure
    Laugen
Prüfungen
  • PVC flammwidrig nach
    UL VW-1 / CSA FT1
Hinweise
  • geschirmte Analogtype:
    Steuerleitung UL (LiYCY-TP)
Verwendung
Flexible paarige Verbindungsleitung, als Steuer-, Signal- und Messleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwerken.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

Mantel-
farbe

grau

83904

1 x 2 x 0,14

26

3,6

2,7

20,0

194,00

83905

2 x 2 x 0,14

26

5,1

5,4

24,0

253,00

83906

3 x 2 x 0,14

26

5,3

8,1

30,0

272,00

83907

4 x 2 x 0,14

26

5,8

10,8

38,0

292,00

83908

5 x 2 x 0,14

26

6,2

13,6

44,0

406,00

83909

6 x 2 x 0,14

26

6,8

16,2

51,0

469,00

83910

7 x 2 x 0,14

26

6,8

19,0

57,0

498,00

83911

8 x 2 x 0,14

26

7,3

21,7

64,0

544,00

83912

10 x 2 x 0,14

26

7,4

26,7

76,0

631,00

83913

12 x 2 x 0,14

26

9,1

32,6

93,0

718,00

83914

14 x 2 x 0,14

26

9,8

37,4

103,0

921,00

83915

15 x 2 x 0,14

26

10,6

40,7

109,0

988,00

83916

16 x 2 x 0,14

26

10,6

43,4

112,0

1087,00

83917

18 x 2 x 0,14

26

11,1

48,5

119,0

1152,00

83918

20 x 2 x 0,14

26

11,9

54,2

130,0

1280,00

83919

22 x 2 x 0,14

26

12,4

59,3

150,0

1407,00

83920

24 x 2 x 0,14

26

13,1

64,7

169,0

1612,00

83921

25 x 2 x 0,14

26

13,4

67,2

178,0

1729,00

83922

1 x 2 x 0,23

24

3,8

4,8

32,0

233,00

83923

2 x 2 x 0,23

24

5,3

9,7

36,0

272,00

83924

3 x 2 x 0,23

24

5,7

14,7

48,0

330,00

83925

4 x 2 x 0,23

24

6,2

19,6

56,0

387,00

83926

5 x 2 x 0,23

24

6,6

24,6

71,0

446,00

83927

6 x 2 x 0,23

24

7,2

29,3

80,0

485,00

83928

7 x 2 x 0,23

24

7,2

34,1

89,0

540,00

83929

8 x 2 x 0,23

24

7,8

39,1

98,0

641,00

83930

10 x 2 x 0,23

24

9,2

48,9

111,0

855,00

83931

12 x 2 x 0,23

24

9,7

59,4

135,0

912,00

83932

14 x 2 x 0,23

24

10,2

68,7

160,0

1117,00

83933

15 x 2 x 0,23

24

10,9

73,7

171,0

1197,00

83934

16 x 2 x 0,23

24

10,9

79,1

185,0

1202,00

83935

18 x 2 x 0,23

24

11,5

88,9

209,0

1511,00

83936

20 x 2 x 0,23

24

12,2

98,4

230,0

1763,00

83937

22 x 2 x 0,23

24

13,0

108,6

248,0

1939,00

83938

24 x 2 x 0,23

24

13,7

117,9

279,0

2116,00

83939

25 x 2 x 0,23

24

14,2

123,5

292,0

2314,00

83940

1 x 2 x 0,34

22

4,2

6,5

38,0

260,00

83941

2 x 2 x 0,34

22

5,9

13,0

44,0

301,00

83942

3 x 2 x 0,34

22

6,3

19,5

60,0

362,00

83943

4 x 2 x 0,34

22

7,0

26,1

79,0

426,00

83944

5 x 2 x 0,34

22

7,6

32,6

92,0

498,00

83945

6 x 2 x 0,34

22

8,2

39,2