Steuerleitung UL (LiYCY-TP)

Style 2464, 300 V, 80°C, Cu-geschirmt, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Steuerleitung
    approbiert nach UL Style 2464,
    Adern gem. UL Style 1061/1729
  • Temperaturbereich
    bewegt -10°C bis +80°C
    nicht bewegt -20°C bis +80°C
  • Nennspannung
    300 V
  • Prüfspannung
    1500 V
  • Durchschlagspannung
    min. 3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 15x Leitungs Ø
    nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig,
    gem. ASTM-B 174-95 class J-M
    Litzenaufbau bei:
    0,14 mm² 7x0,162 mm
    0,23 mm² 7x0,202 mm
    0,34 mm² 7x0,254 mm
    0,56 mm² 7x0,32 mm
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    class 43 bzw. semirigid gem.
    UL Std.1581 tab.50.182 und 50.183
  • Aderkennzeichnung (Paar) nach
    DIN 47100, mit Farbwiederholung ab dem
    23. Paar bzw. internationaler Farbcode
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    zu Paaren verseilt
  • Paare mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Trennfolie
  • Beilauflitze
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    class 43 gem. UL Std.1581 tab.50.182
  • Mantelfarbe:
    schwarz (internationaler Farbcode)
    grau (DIN 47100 - Lagervorratstype)
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • Weitgehend beständig gegen
    Öl
    Lösungsmittel
    Säure
    Laugen
Prüfungen
  • PVC flammwidrig nach
    UL VW-1, CSA FT1
Hinweise
  • ungeschirmte Analogtype:
    Steuerleitung UL (LiYY-TP)
Verwendung
Flexible geschirmte paarige Verbindungsleitung, als Steuer-, Signal- und Messleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwerken.
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
Paarzahl x
Querschnitt
mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

Mantel-
farbe

grau

Mantel-
farbe

schwarz

83774

65314

1 x 2 x 0,14

26

4,0

15,7

32,0

292,00

83775

65315

2 x 2 x 0,14

26

5,6

19,5

39,0

346,00

83776

65316

3 x 2 x 0,14

26

5,8

23,7

47,0

408,00

83777

65317

4 x 2 x 0,14

26

6,3

26,9

55,0

438,00

83778

65318

5 x 2 x 0,14

26

6,7

31,2

68,0

608,00

83779

65319

6 x 2 x 0,14

26

7,3

49,7

86,0

651,00

83780

65320

7 x 2 x 0,14

26

7,3

52,0

92,0

747,00

83781

65321

8 x 2 x 0,14

26

7,8

53,9

97,0

816,00

83782

65322

10 x 2 x 0,14

26

9,1

59,6

111,0

946,00

83783

65323

12 x 2 x 0,14

26

9,8

67,1

141,0

1077,00

83784

65324

14 x 2 x 0,14

26

10,5

75,2

150,0

1382,00

83785

65325

15 x 2 x 0,14

26

11,1

77,3

154,0

1476,00

83786

65326

16 x 2 x 0,14

26

11,1

80,4

155,0

1631,00

83787

65327

18 x 2 x 0,14

26

11,8

84,2

170,0

1726,00

83788

65328

20 x 2 x 0,14

26

12,4

98,2

183,0

1919,00

83789

65329

22 x 2 x 0,14

26

13,1

104,1

207,0

2110,00

83790

65330

24 x 2 x 0,14

26

13,6

112,0

228,0

2417,00

83791

65331

25 x 2 x 0,14

26

15,1

114,4

239,0

2593,00

83792

65332

1 x 2 x 0,23

24

4,2

16,4

46,0

349,00

83793

65333

2 x 2 x 0,23

24

5,9

27,4

53,0

408,00

83794

65334

3 x 2 x 0,23

24

6,2

31,7

65,0

494,00

83795

65335

4 x 2 x 0,23

24

6,7

37,4

79,0

580,00

83796

65336

5 x 2 x 0,23

24

7,2

54,7

98,0

668,00

83797

65337

6 x 2 x 0,23

24

7,7

65,6

114,0

726,00

83798

65338

7 x 2 x 0,23

24

7,7

60,2

121,0

809,00

83799

65339

8 x 2 x 0,23

24

8,4

74,1

129,0

961,00

83800

65340

10 x 2 x 0,23

24

9,9

109,3

152,0

1282,00

83801

65341

12 x 2 x 0,23

24

10,2

115,8

189,0

1367,00

83802

65342

14 x 2 x 0,23

24

10,9

120,7

213,0

1675,00

83803

65343

15 x 2 x 0,23

24

11,4

132,4

225,0

1796,00

83804

65344

16 x 2 x 0,23

24

11,4

141,6

227,0

2010,00

83805

65345