Steuerleitung UL (LiYCY)

Style 2516, 600 V, 105°C, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Steuerleitung
    approbiert nach UL Style 2516,
    Adern gem. UL Style 10012
  • Temperaturbereich
    bewegt -10°C bis +105°C
    fest verlegt -20°C bis +105°C
  • Nennspannung
    600 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 4000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 15x Leitungs Ø
    nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig,
    gem. ASTM-B 174 class J-K
  • Litzenaufbau bei:
    2,08 mm² = 41x0,254 mm
    3,20 mm² = 65x0,254 mm
  • Aderisolation aus Spezial-PVC class 43
    gem. UL Std.1581 tab.50.182 (105°C)
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100
    bzw. internationaler Farbcode
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Trennfolie
  • Beilauflitze
  • Abschirmung aus verzinnten Cu-Drähten,
    Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus PVC class 43 gem.
    UL Std.1581 tab.50.182 (105°C)
  • Mantelfarbe:
    grau (DIN 47100 - Lagervorratstype)
    schwarz (internationaler Farbcode)
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • Weitgehend beständig gegen
    Öl
    Lösungsmittel
    Säure
    Laugen
Prüfungen
  • PVC flammwidrig nach
    UL VW-1 / CSA FT1
Hinweise
  • ungeschirmte Analogtypen:
    Steuerleitungen UL (LiYY)
Verwendung
Als flexible Verbindungsleitung in der Elektronik, Steuer- und Regeltechnik, sowie in der Mess-, Signal- und Impulstechnik. Schnelle und kostengünstige Kontaktierung durch Schneid-Klemm-Technik.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Mantel-
farbe

grau

Art.-Nr.

Mantel-
farbe

schwarz

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

83350

65114

2 x 2,08

14

9,1

92,1

180,0

578,00

83351

65115

3 x 2,08

14

9,6

140,6

220,0

735,00

83352

65116

4 x 2,08

14

10,4

162,4

270,0

876,00

83353

65117

6 x 2,08

14

12,1

200,0

380,0

1340,00

83354

65118

10 x 2,08

14

16,0

313,1

600,0

2135,00

83355

65119

12 x 2,08

14

16,5

417,6

770,0

2573,00

83356

65120

16 x 2,08

14

18,1

510,3

870,0

2620,00

83357

65121

18 x 2,08

14

19,4

540,4

990,0

2660,00

83358

65122

24 x 2,08

14

23,4

0,0

1300,0

4420,00

83359

65123

27 x 2,08

14

23,9

604,2

1400,0

5829,00

83360

65124

30 x 2,08

14

24,6

660,1

1610,0

6776,00

83362

65125

2 x 3,2

12

10,0

131,4

200,0

653,00

83363

65126

3 x 3,2

12

10,6

162,6

240,0

820,00

83364

65127

4 x 3,2

12

11,4

221,7

300,0

1042,00

83365

65128

6 x 3,2

12

14,4

328,1

400,0

1562,00

83366

65129

10 x 3,2

12

17,8

401,8

580,0

2601,00

83367

65130

12 x 3,2

12

18,4

460,2

800,0

3397,00

83368

65131

16 x 3,2

12

20,6

532,3

900,0

5088,00

83369

65132

18 x 3,2

12

22,7

573,4

1000,0

5863,00

83370

65133

24 x 3,2

12

26,1

626,8

1300,0

7330,00