Steuerleitung UL (LiYCY)

Style 2464, 300 V, 80°C, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Steuerleitung
    approbiert nach UL Style 2464,
    Adern  
    für AWG 26-20 gem. UL Style 1061/1729
    für AWG 18-16 gem. UL Style 1007/1569
  • Temperaturbereich
    bewegt -10°C bis +80°C
    fest verlegt -20°C bis +80°C
  • Nennspannung
    300 V
  • Prüfspannung
    1500 V
  • Durchschlagspannung
    min. 3000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 15x Leitungs Ø
    nicht bewegt 7,5x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig,
    AWG 26-20 gem. ASTM-B 174-95 class J-M
    AWG 18-16 gem. ASTM-B 286
  • Litzenaufbau bei:
    0,14 mm² = 7x0,162 mm
    0,23 mm² = 7x0,202 mm
    0,34 mm² = 7x0,254 mm
    0,56 mm² = 7x0,32 mm
    0,82 mm² = 19x0,235 mm
    1,30 mm² = 19x0,31 mm
  • Aderisolation aus Spezial-PVC,
    bzw. semirigid gem.
    UL Std.1581 tab.50.182 und 50.183
  • Aderkennzeichnung nach DIN 47100
    bzw. internationaler Farbcode
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Trennfolie
  • Beilauflitze
  • Abschirmung aus verzinnten Cu-Drähten,
    Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus PVC 
    gem. UL Std.1581 tab.50.182
  • Mantelfarbe:
    grau (DIN 47100)
    schwarz (internationaler Farbcode)
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • Weitgehend beständig gegen
    Öl
    Lösungsmittel
    Säure
    Laugen
Prüfungen
  • PVC flammwidrig nach
    UL VW-1 / CSA FT1
Hinweise
  • ungeschirmte Analogtypen:
    Steuerleitung UL (LiYY)
Verwendung
Als flexible Verbindungsleitung in der Elektronik, Steuer- und Regeltechnik, sowie in der Mess-, Signal- und Impulstechnik. Schnelle und kostengünstige Kontaktierung durch Schneid-Klemm-Technik.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Mantel-
farbe

grau

Art.-Nr.

Mantel-
farbe

schwarz

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

83254

83976

2 x 0,14

26

4,0

12,6

20,0

175,00

83255

83977

3 x 0,14

26

4,3

13,7

25,0

191,00

83256

83978

4 x 0,14

26

4,5

14,9

28,0

209,00

83257

83979

6 x 0,14

26

5,1

18,9

30,0

245,00

83258

83980

10 x 0,14

26

6,1

29,5

50,0

331,00

83259

83981

12 x 0,14

26

6,3

31,4

53,0

382,00

83260

83982

16 x 0,14

26

6,8

43,9

60,0

487,00

83261

83983

18 x 0,14

26

7,1

52,1

70,0

591,00

83262

83984

24 x 0,14

26

8,1

62,8

100,0

722,00

83263

83985

27 x 0,14

26

8,3

66,3

105,0

812,00

83264

83986

30 x 0,14

26

8,5

70,4

110,0

898,00

83270

83987

2 x 0,23

24

4,3

16,1

20,0

209,00

83271

83988

3 x 0,23

24

4,5

18,9

25,0

227,00

83272

83989

4 x 0,23

24

4,8

23,0

30,0

245,00

83273

83990

6 x 0,23

24

5,4

32,8

40,0

296,00

83274

83991

10 x 0,23

24

6,5

50,9

60,0

382,00

83275

83992

12 x 0,23

24

6,7

59,1

70,0

435,00

83276

83993

16 x 0,23

24

7,3

68,4

90,0

573,00

83277

83994

18 x 0,23

24

7,6

79,5

123,0

686,00

83278

83995

24 x 0,23

24

8,7

97,3

131,0

886,00

83279

83996

27 x 0,23

24

9,0

122,0

160,0

987,00

83280

83997

30 x 0,23

24

9,5

132,0

170,0

1071,00

83286

65044

2 x 0,34

22

4,7

18,1

40,0

217,00

83287

65045

3 x 0,34

22

4,9

22,2

50,0

236,00

83288

65046

4 x 0,34

22

5,2

28,7

60,0

262,00

83289

65047

6 x 0,34

22

6,0

45,4

80,0

321,00

83290

65048

10 x 0,34

22

7,3

66,1

130,0

416,00

83291

65049

12 x 0,34

22

7,5

70,8

140,0

702,00

83292

65050

16 x 0,34

22

8,2

88,4

160,0

836,00

83293

65051

18 x 0,34

22

8,7

104,1

170,0

891,00

83294

65052

24 x 0,34

22

9,9

129,0

220,0

996,00

83295

65053

27 x 0,34

22

10,4

138,4

250,0

1054,00

83296

65054

30 x 0,34

22

10,9

159,0

280,0

1143,00

83302

65055

2 x 0,56

20

5,1

29,4

50,0

227,00

83303