SUPERTRONIC®-C-PVC

Schleppkettenleitung, EMV-Vorzugstype, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schleppkettenleitung in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 /
    DIN EN 50525-1
  • durch Spezialkonstruktion und Aufbau
    extrem flexibel
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung 350 V
  • Prüfspannung 1500 V
  • Durchschlagspannung min. 3000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI2 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Adern farbig nach DIN 47100, siehe
    Technische Informationen
  • Adern in Lagen verseilt, mit optimal
    abgestimmten Schlaglängen
  • Textilband-Bandierung
  • Abschirmung aus verzinntem Cu-Geflecht,
    Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig.
    Chemische Beständigkeit s. Tabelle
    Technische Informationen
  • adhäsionsarm
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Überzeugend im Schleppketteneinsatz. Als hochflexible PVC-Steuerleitung geeignet für häufige und schnelle Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau, in der Robotertechnik und an permanent bewegten Maschinenteilen. Hohe Standzeiten gewährleisten sichere Funktion und hohe Wirtschaftlichkeit. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

49620

2 x 0,14

4,0

11,2

33,0

68,00

49621

3 x 0,14

4,2

14,1

36,0

98,00

49622

4 x 0,14

4,4

15,5

41,0

116,00

49623

5 x 0,14

4,7

18,3

46,0

150,00

49624

7 x 0,14

5,3

27,6

70,0

258,00

49625

10 x 0,14

6,7

39,3

88,0

284,00

49626

12 x 0,14

6,8

41,1

97,0

328,00

49627

14 x 0,14

7,1

45,3

105,0

337,00

49628

18 x 0,14

7,7

54,1

122,0

398,00

49629

24 x 0,14

9,0

66,3

156,0

468,00

49630

25 x 0,14

9,1

68,4

162,0

471,00

49631

2 x 0,25

4,7

14,9

39,0

93,00

49632

3 x 0,25

4,9

18,8

45,0

152,00

49633

4 x 0,25

5,2

21,3

52,0

172,00

49634

5 x 0,25

5,6

31,0

70,0

188,00

49635

7 x 0,25

6,7

39,6

88,0

319,00

49636

10 x 0,25

7,8

53,9

114,0

326,00

49637

12 x 0,25

8,1

59,1

128,0

348,00

49638

14 x 0,25

8,5

64,2

140,0

334,00

49639

18 x 0,25

9,5

78,4

166,0

374,00

49640

24 x 0,25

11,0

89,9

210,0

430,00

49641

25 x 0,25

11,1

101,0

220,0

434,00

49642

2 x 0,34

5,2

16,1

46,0

118,00

49643

3 x 0,34

5,4

28,7

62,0

116,00

49644

4 x 0,34

5,8

35,7

80,0

215,00

49645

5 x 0,34

6,7

39,1

88,0

234,00

49646

7 x 0,34

7,6

52,7

116,0

322,00

49647

10 x 0,34

9,0

67,4

156,0

353,00

49648

12 x 0,34

9,1

76,4

167,0

388,00

49649

14 x 0,34

9,6

85,3

195,0

413,00

49650

18 x 0,34

10,7

99,7

225,0

473,00

49651

24 x 0,34

12,6

147,1

312,0

579,00

49652

25 x 0,34

12,8

155,0

325,0

583,00